Accueil / Produits / ARCA 604021 / 8121012
ARCA 604021T main image
ARCA 604021T main image
ARCA 604021T main image
ARCA 604021T thumb 1
ARCA 604021T thumb 2
ARCA 604021T thumb 3

ARCA 604021T

8121012

Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

Dimensions - 600 x 400 x 210

Télécharger la fiche produit

Désignation : Coffret Polycarbonate

Remarques : Porte Transpararentee, serrure 2 points, charnières sur grand côté, sans plaque de montage

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074319050

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IK09

Longueur en mm : 600

Largeur en mm : 400

Hauteur en mm : 210

Matériau : Polycarbonate

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : Gris fumé

Matériau du joint : Polyuréthane

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Indice de protection (EN 60529): IP66

Résistance aux chocs (EN 62262): IK09

entièrement isolé : Entièrement isolé

Sans Halogène : Oui

Résistance aux UV : UL 746C

Auto-extinguibilité : UL 94 5VA

Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C

UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

A1-A3 GWP (kgCO2e): 31.772

GWP Standard: EN15804:2012 + A2:2019

EPD Registration nr: HUB-4865

Third party verification: TRUE

8121012_FIBOX Arca IEC 604021T.pdf Télécharger

Plans CAD

  • FCX_604018_B.dwg
  • 8121012_FIBOX Arca IEC 604021T.step
  • FIBOX ARCA IEC_Cover 505003T.dwg

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

ARCA 604021T 8121012 Accessoires

MPS ARCA 6040
Armoires Electriques

MPS ARCA 6040

8120736

Platine de montage
RCS ARCA 6040
Armoires Electriques

RCS ARCA 6040

8120948

Toit de la pluie pour 6040
DRS ARCA 604021
Armoires Electriques

DRS ARCA 604021

8120770

Châssis et plastron isolant
PMK ARCA 40
Armoires Electriques

PMK ARCA 40

8120842

Kit de fixation sur Poteau
MPMP ARCA 6040
Armoires Electriques

MPMP ARCA 6040

8120925

Platine de montage multiperforée
MPP ARCA 6040
Armoires Electriques

MPP ARCA 6040

8120756

Platine de montage perforée
IDS ARCA 6040
Armoires Electriques

IDS ARCA 6040

8120716

Kit de porte intérieure
MPX ARCA 6040
Armoires Electriques

MPX ARCA 6040

8120746

Platine de montage
DSP ARCA VLS
Armoires Electriques

DSP ARCA VLS

8120960

Porte bouchon ARCA, vertical, à gauche, petite
DSP ARCA VRS
Armoires Electriques

DSP ARCA VRS

8120961

Porte bouchon ARCA, vertical, à droite, petite

ARCA 604021T

Fibox
8121012_ARCA 604021T_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 604021T

Code article : 8121012

Désignation : Coffret Polycarbonate

Remarques : Porte Transpararentee, serrure 2 points, charnières sur grand côté, sans plaque de montage

Code EAN : 6418074319050

Comprend : Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

8121012_FIBOX Arca IEC 604021T
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 600 400 210
Matériaux :
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Gris fumé
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Accessoires :
MPS ARCA 6040 Platine de montage
(550 x 350 x 2)
RCS ARCA 6040 Toit de la pluie pour 6040
(30 x 400 x 20)
DRS ARCA 604021 Châssis et plastron isolant
(585 x 385 x 35)
PMK ARCA 40 Kit de fixation sur Poteau
(385 x 285 x 35)
MPMP ARCA 6040 Platine de montage multiperforée
(550 x 350 x 1.5)
MPP ARCA 6040 Platine de montage perforée
(550 x 350 x 2)
IDS ARCA 6040 Kit de porte intérieure
(585 x 385 x 35)
MPX ARCA 6040 Platine de montage
(550 x 350 x 5)
DSP ARCA VLS Porte bouchon ARCA, vertical, à gauche, petite
(15 x 104 x 16)
DSP ARCA VRS Porte bouchon ARCA, vertical, à droite, petite
(15 x 104 x 16)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Sans Halogène : Oui
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13