Accueil / Produits / ARCA 406021 / 8121106
ARCA 406021ST main image
ARCA 406021ST main image
ARCA 406021ST main image
ARCA 406021ST thumb 1
ARCA 406021ST thumb 2
ARCA 406021ST thumb 3

ARCA 406021ST

8121106

Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

Dimensions - 400 x 600 x 210

Télécharger la fiche produit

Désignation : Coffret Polycarbonate

Remarques : Porte Transpararentee, poignée pivotante, charnières sur le petit côté, sans plaque de montage

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074318879

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP65 | IK09

Longueur en mm : 400

Largeur en mm : 600

Hauteur en mm : 210

Matériau : Polycarbonate

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : Gris fumé

Matériau du joint : Polyuréthane

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Indice de protection (EN 60529): IP65

Résistance aux chocs (EN 62262): IK09

entièrement isolé : Entièrement isolé

Sans Halogène : Oui

Résistance aux UV : UL 746C

Auto-extinguibilité : UL 94 5VA

Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C

8121106_FIBOX Arca IEC 406021ST.pdf Télécharger

Plans CAD

  • FCX_604018_B.dwg
  • 8121106_FIBOX ARCA IEC 406021ST.step
  • FIBOX ARCA IEC_Cover 406003T.dwg

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

ARCA 406021ST 8121106 Accessoires

MPS ARCA 6040
Armoires Electriques

MPS ARCA 6040

8120736

Platine de montage
PMK ARCA 60
Armoires Electriques

PMK ARCA 60

8120844

Kit de fixation sur Poteau
MPP ARCA 4060
Armoires Electriques

MPP ARCA 4060

8120933

Platine de montage perforée
DSP ARCA HRS
Armoires Electriques

DSP ARCA HRS

8120963

Porte bouchon ARCA, horizontale, droite, petite
IDS ARCA 4060
Armoires Electriques

IDS ARCA 4060

8120913

Kit de porte intérieure
DSP ARCA HLS
Armoires Electriques

DSP ARCA HLS

8120962

Porte bouchon ARCA, horizontale, à gauche, petite
MPMP ARCA 6040
Armoires Electriques

MPMP ARCA 6040

8120925

Platine de montage multiperforée
DRS ARCA 406021
Armoires Electriques

DRS ARCA 406021

8120797

Châssis et plastron isolant
MPX ARCA 6040
Armoires Electriques

MPX ARCA 6040

8120746

Platine de montage
RCS ARCA 4060
Armoires Electriques

RCS ARCA 4060

8120945

Toit de la pluie pour 4060

ARCA 406021ST

Fibox
8121106N_ARCA 406021ST_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 406021ST

Code article : 8121106

Désignation : Coffret Polycarbonate

Remarques : Porte Transpararentee, poignée pivotante, charnières sur le petit côté, sans plaque de montage

Code EAN : 6418074318879

Comprend : Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

8121106_FIBOX Arca IEC 406021ST
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 400 600 210
Matériaux :
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Gris fumé
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Accessoires :
MPS ARCA 6040 Platine de montage
(550 x 350 x 2)
PMK ARCA 60 Kit de fixation sur Poteau
(585 x 385 x 35)
MPP ARCA 4060 Platine de montage perforée
(350 x 550 x 2)
DSP ARCA HRS Porte bouchon ARCA, horizontale, droite, petite
(15 x 104 x 16)
IDS ARCA 4060 Kit de porte intérieure
DSP ARCA HLS Porte bouchon ARCA, horizontale, à gauche, petite
(15 x 104 x 16)
MPMP ARCA 6040 Platine de montage multiperforée
(550 x 350 x 1.5)
DRS ARCA 406021 Châssis et plastron isolant
(585 x 385 x 35)
MPX ARCA 6040 Platine de montage
(550 x 350 x 5)
RCS ARCA 4060 Toit de la pluie pour 4060
(30 x 600 x 20)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Sans Halogène : Oui
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 5VA