ARCA IEC
Des performances supérieures et une sécurité accrue dans les environnements les plus exigeants. Faciles à utiliser. Rapides à installer. Tout cela est le fruit de l'innovation et du développement de produits axés sur le marché. ARCA est une alternative viable et économique aux armoires en tôle d'acier installées dans des environnements difficiles et exigeants. En résumé, ARCA possède toutes les caractéristiques de l'acier, mais bénéficie de la haute qualité des thermoplastiques.Les dimensions vont de 200 x 300 x 150 mm à 800 x 600 x 300 mm.
PC : IP 66 ; IK 10 ; EN/IEC 62208, EN/IEC 61439-1-4, UL Types 4, 4X, 12 et 13 Voir les accessoires
Domaines d'application
Matériau du produit
Indice de protection
Indice de résistance aux impacts
Tri par dimensions
Largeur (mm)
Profondeur (mm)
Résultat introuvables
Merci de modifier votre mot de recherche ou le filtre
ARCA 406021
8120026
Dimensions - 400 x 600 x 210
ARCA 406021T
8121026
Dimensions - 400 x 600 x 210
ARCA 406021S
8120106
Dimensions - 400 x 600 x 210
ARCA 406021ST
8121106
Dimensions - 400 x 600 x 210
ARCA 406021 No MP
8120026N
Dimensions - 400 x 600 x 210
ARCA 406021T No MP
8121026N
Dimensions - 400 x 600 x 210
ARCA 406021S No MP
8120106N
Dimensions - 400 x 600 x 210
ARCA 406021ST No MP
8121106N
Dimensions - 400 x 600 x 210