Accueil / Produits / ARCA 405021 / 8121105
ARCA 405021ST main image
ARCA 405021ST main image
ARCA 405021ST main image
ARCA 405021ST thumb 1
ARCA 405021ST thumb 2
ARCA 405021ST thumb 3

ARCA 405021ST

8121105

Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

Dimensions - 400 x 500 x 210

Télécharger la fiche produit

Désignation : Coffret Polycarbonate

Remarques : Porte Transpararentee, poignée pivotante, charnières sur le petit côté, sans plaque de montage

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074318831

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP65 | IK09

Longueur en mm : 400

Largeur en mm : 500

Hauteur en mm : 210

Matériau : Polycarbonate

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : Gris fumé

Matériau du joint : Polyuréthane

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Indice de protection (EN 60529): IP65

Résistance aux chocs (EN 62262): IK09

entièrement isolé : Entièrement isolé

Sans Halogène : Oui

Résistance aux UV : UL 746C

Auto-extinguibilité : UL 94 5VA

Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C

8121105_FIBOX Arca IEC 405021ST.pdf Télécharger

Plans CAD

  • FCX_504018_B.dwg
  • 8121105_FIBOX ARCA IEC 405021_ST.step
  • FIBOX ARCA IEC_Cover 405003T.dwg

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

ARCA 405021ST 8121105 Accessoires

MPX ARCA 5040
Armoires Electriques

MPX ARCA 5040

8120745

Platine de montage
MPMP ARCA 5040
Armoires Electriques

MPMP ARCA 5040

8120924

Platine de montage multiperforée
DSP ARCA HRS
Armoires Electriques

DSP ARCA HRS

8120963

Porte bouchon ARCA, horizontale, droite, petite
DRS ARCA 405021
Armoires Electriques

DRS ARCA 405021

8120796

Châssis et plastron isolant
DSP ARCA HLS
Armoires Electriques

DSP ARCA HLS

8120962

Porte bouchon ARCA, horizontale, à gauche, petite
MPP ARCA 4050
Armoires Electriques

MPP ARCA 4050

8120932

Platine de montage perforée
MPS ARCA 5040
Armoires Electriques

MPS ARCA 5040

8120735

Platine de montage
PMK ARCA 50
Armoires Electriques

PMK ARCA 50

8120843

Kit de fixation sur Poteau
IDS ARCA 4050
Armoires Electriques

IDS ARCA 4050

8120912

Kit de porte intérieure
RCS ARCA 4050
Armoires Electriques

RCS ARCA 4050

8120944

Toit de la pluie pour 4050

ARCA 405021ST

Fibox
8121105_ARCA 405021ST_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 405021ST

Code article : 8121105

Désignation : Coffret Polycarbonate

Remarques : Porte Transpararentee, poignée pivotante, charnières sur le petit côté, sans plaque de montage

Code EAN : 6418074318831

Comprend : Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

8121105_FIBOX Arca IEC 405021ST
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 400 500 210
Matériaux :
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Gris fumé
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Accessoires :
MPX ARCA 5040 Platine de montage
(450 x 350 x 5)
MPMP ARCA 5040 Platine de montage multiperforée
(450 x 350 x 1.5)
DSP ARCA HRS Porte bouchon ARCA, horizontale, droite, petite
(15 x 104 x 16)
DRS ARCA 405021 Châssis et plastron isolant
(485 x 385 x 35)
DSP ARCA HLS Porte bouchon ARCA, horizontale, à gauche, petite
(15 x 104 x 16)
MPP ARCA 4050 Platine de montage perforée
(350 x 450 x 2)
MPS ARCA 5040 Platine de montage
(450 x 350 x 2)
PMK ARCA 50 Kit de fixation sur Poteau
(485 x 385 x 35)
IDS ARCA 4050 Kit de porte intérieure
RCS ARCA 4050 Toit de la pluie pour 4050
(30 x 500 x 20)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Sans Halogène : Oui
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 5VA