Accueil / Produits / ARCA 405021
ARCA IEC image

ARCA IEC

Des performances supérieures et une sécurité accrue dans les environnements les plus exigeants. Faciles à utiliser. Rapides à installer. Tout cela est le fruit de l'innovation et du développement de produits axés sur le marché. ARCA est une alternative viable et économique aux armoires en tôle d'acier installées dans des environnements difficiles et exigeants. En résumé, ARCA possède toutes les caractéristiques de l'acier, mais bénéficie de la haute qualité des thermoplastiques.
Les dimensions vont de 200 x 300 x 150 mm à 800 x 600 x 300 mm.
PC : IP 66 ; IK 10 ; EN/IEC 62208, EN/IEC 61439-1-4, UL Types 4, 4X, 12 et 13 Voir les accessoires
Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

30 mm 600 mm

Largeur (mm)

30 mm 600 mm

Profondeur (mm)

30 mm 600 mm
Filtres
ARCA 405021
Armoires Electriques

ARCA 405021

8120025

Coffret Polycarbonate,
Fond de coffret, porte avec joint PUR, plaque de montage, vis pour plaque de montage. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Gu...

Dimensions - 400 x 500 x 210

ARCA 405021T
Armoires Electriques

ARCA 405021T

8121025

Coffret Polycarbonate
Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

Dimensions - 400 x 500 x 210

ARCA 405021S
Armoires Electriques

ARCA 405021S

8120105

Coffret Polycarbonate,
Fond de coffret, porte avec joint PUR, plaque de montage, vis pour plaque de montage. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Gu...

Dimensions - 400 x 500 x 210

ARCA 405021ST
Armoires Electriques

ARCA 405021ST

8121105

Coffret Polycarbonate
Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

Dimensions - 400 x 500 x 210

ARCA 405021 No MP
Armoires Electriques

ARCA 405021 No MP

8120025N

Coffret Polycarbonate
Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

Dimensions - 400 x 500 x 210

ARCA 405021S No MP
Armoires Electriques

ARCA 405021S No MP

8120105N

Coffret Polycarbonate
Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

Dimensions - 400 x 500 x 210

ARCA 405021T No MP
Armoires Electriques

ARCA 405021T No MP

8121025N

Coffret Polycarbonate
Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

Dimensions - 400 x 500 x 210

ARCA 405021ST No MP
Armoires Electriques

ARCA 405021ST No MP

8121105N

Coffret Polycarbonate
Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

Dimensions - 400 x 500 x 210

ARCA 405021 Accessoires

MPX ARCA 5040
Armoires Electriques

MPX ARCA 5040

8120745

Platine de montage
MPMP ARCA 5040
Armoires Electriques

MPMP ARCA 5040

8120924

Platine de montage multiperforée
DSP ARCA HRS
Armoires Electriques

DSP ARCA HRS

8120963

Porte bouchon ARCA, horizontale, droite, petite
DRS ARCA 405021
Armoires Electriques

DRS ARCA 405021

8120796

Châssis et plastron isolant
DSP ARCA HLS
Armoires Electriques

DSP ARCA HLS

8120962

Porte bouchon ARCA, horizontale, à gauche, petite
MPP ARCA 4050
Armoires Electriques

MPP ARCA 4050

8120932

Platine de montage perforée
MPS ARCA 5040
Armoires Electriques

MPS ARCA 5040

8120735

Platine de montage
PMK ARCA 50
Armoires Electriques

PMK ARCA 50

8120843

Kit de fixation sur Poteau