Accueil / Produits / ARCA 404021 / 8121089
ARCA 404021ST main image
ARCA 404021ST main image
ARCA 404021ST main image
ARCA 404021ST thumb 1
ARCA 404021ST thumb 2
ARCA 404021ST thumb 3

ARCA 404021ST

8121089

Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

Dimensions - 400 x 400 x 210

Télécharger la fiche produit

Désignation : Coffret Polycarbonate

Remarques : Porte Transpararentee, poignée pivotante, sans plaque de montage

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074318794

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP65 | IK09

Longueur en mm : 400

Largeur en mm : 400

Hauteur en mm : 210

Matériau : Polycarbonate

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : Gris fumé

Matériau du joint : Polyuréthane

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Indice de protection (EN 60529): IP65

Résistance aux chocs (EN 62262): IK09

entièrement isolé : Entièrement isolé

Sans Halogène : Oui

Résistance aux UV : UL 746C

Auto-extinguibilité : UL 94 5VA

Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C

A1-A3 GWP (kgCO2e): 25.662

GWP Standard: EN15804:2012 + A2:2019

EPD Registration nr: HUB-4865

Third party verification: TRUE

8121089_FIBOX Arca IEC 404021ST.pdf Télécharger

Plans CAD

  • Base 404018.dwg
  • 8121089_FIBOX ARCA IEC 404021ST.step
  • FIBOX ARCA IEC_Cover 404003T.dwg

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

ARCA 404021ST 8121089 Accessoires

PMK ARCA 40
Armoires Electriques

PMK ARCA 40

8120842

Kit de fixation sur Poteau
IDS ARCA 4040
Armoires Electriques

IDS ARCA 4040

8120714

Kit de porte intérieure
MPX ARCA 4040
Armoires Electriques

MPX ARCA 4040

8120744

Mounting plate (350x350 mm)
MPMP ARCA 4040
Armoires Electriques

MPMP ARCA 4040

8120923

Mounting plate multiperforated (350x350x2 mm - ⌀3.6 mm)
DRS ARCA 404021
Armoires Electriques

DRS ARCA 404021

8120767

DIN rail frame set
MPS ARCA 4040
Armoires Electriques

MPS ARCA 4040

8120734

Platine de montage (350x350x2 mm)
MPP ARCA 4040
Armoires Electriques

MPP ARCA 4040

8120754

Mounting plate perforated (350x350x2 mm - 26x11 mm)

ARCA 404021ST

Fibox
8121089_ARCA 404021ST 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : ARCA 404021ST

Code article : 8121089

Désignation : Coffret Polycarbonate

Remarques : Porte Transpararentee, poignée pivotante, sans plaque de montage

Code EAN : 6418074318794

Comprend : Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

8121089_FIBOX Arca IEC 404021ST
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 400 400 210
Matériaux :
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Gris fumé
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Accessoires :
PMK ARCA 40 Kit de fixation sur Poteau
(385 x 285 x 35)
IDS ARCA 4040 Kit de porte intérieure
(380 x 380 x 30)
MPX ARCA 4040 Mounting plate (350x350 mm)
(350 x 350 x 5)
MPMP ARCA 4040 Mounting plate multiperforated (350x350x2 mm - ⌀3.6 mm)
(350 x 350 x 1.5)
DRS ARCA 404021 DIN rail frame set
(380 x 380 x 30)
MPS ARCA 4040 Platine de montage (350x350x2 mm)
(350 x 350 x 2)
MPP ARCA 4040 Mounting plate perforated (350x350x2 mm - 26x11 mm)
(350 x 350 x 2)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Sans Halogène : Oui
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 5VA