Accueil / Produits / ARCA 404021
ARCA IEC image

ARCA IEC

Des performances supérieures et une sécurité accrue dans les environnements les plus exigeants. Faciles à utiliser. Rapides à installer. Tout cela est le fruit de l'innovation et du développement de produits axés sur le marché. ARCA est une alternative viable et économique aux armoires en tôle d'acier installées dans des environnements difficiles et exigeants. En résumé, ARCA possède toutes les caractéristiques de l'acier, mais bénéficie de la haute qualité des thermoplastiques.
Les dimensions vont de 200 x 300 x 150 mm à 800 x 600 x 300 mm.
PC : IP 66 ; IK 10 ; EN/IEC 62208, EN/IEC 61439-1-4, UL Types 4, 4X, 12 et 13 Voir les accessoires
Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

30 mm 600 mm

Largeur (mm)

30 mm 600 mm

Profondeur (mm)

30 mm 600 mm
Filtres
ARCA 404021
Armoires Electriques

ARCA 404021

8120009

Coffret Polycarbonate,
Fond de coffret, porte avec joint PUR, plaque de montage, vis pour plaque de montage. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Gu...

Dimensions - 400 x 400 x 210

ARCA 404021S
Armoires Electriques

ARCA 404021S

8120089

Coffret Polycarbonate,
Fond de coffret, porte avec joint PUR, plaque de montage, vis pour plaque de montage. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Gu...

Dimensions - 400 x 400 x 210

ARCA 404021T
Armoires Electriques

ARCA 404021T

8121009

Coffret Polycarbonate
Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

Dimensions - 400 x 400 x 210

ARCA 404021ST
Armoires Electriques

ARCA 404021ST

8121089

Coffret Polycarbonate
Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

Dimensions - 400 x 400 x 210

ARCA 404021 No MP
Armoires Electriques

ARCA 404021 No MP

8120009N

Coffret Polycarbonate
Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

Dimensions - 400 x 400 x 210

ARCA 404021T No MP
Armoires Electriques

ARCA 404021T No MP

8121009N

Coffret Polycarbonate
Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

Dimensions - 400 x 400 x 210

ARCA 404021S No MP
Armoires Electriques

ARCA 404021S No MP

8120089N

Coffret Polycarbonate
Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

Dimensions - 400 x 400 x 210

ARCA 404021ST No MP
Armoires Electriques

ARCA 404021ST No MP

8121089N

Coffret Polycarbonate
Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

Dimensions - 400 x 400 x 210

ARCA 404021 Accessoires

PMK ARCA 40
Armoires Electriques

PMK ARCA 40

8120842

Kit de fixation sur Poteau
IDS ARCA 4040
Armoires Electriques

IDS ARCA 4040

8120714

Kit de porte intérieure
MPX ARCA 4040
Armoires Electriques

MPX ARCA 4040

8120744

Mounting plate (350x350 mm)
MPMP ARCA 4040
Armoires Electriques

MPMP ARCA 4040

8120923

Mounting plate multiperforated (350x350x2 mm - ⌀3.6 mm)
DRS ARCA 404021
Armoires Electriques

DRS ARCA 404021

8120767

DIN rail frame set
MPS ARCA 4040
Armoires Electriques

MPS ARCA 4040

8120734

Platine de montage (350x350x2 mm)
MPP ARCA 4040
Armoires Electriques

MPP ARCA 4040

8120754

Mounting plate perforated (350x350x2 mm - 26x11 mm)