Accueil / Produits / ALU 3160 / 7831470
ALN 316011 UP main image
ALN 316011 UP thumb 1

ALN 316011 UP

7831470

Dimensions - 310 x 600 x 110

Télécharger la fiche produit

Désignation : Boîtier Aluminium

Code EAN : 6418074032010

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66/67 | IK08

Longueur en mm : 310

Largeur en mm : 600

Hauteur en mm : 110

Matériau : Aluminum

Matériau du joint : Silicone

Température en °C (en utilisation continue) : -50 … 80

Indice de protection (EN 60529): IP66/67

Résistance aux chocs (EN 62262): IK08

Plans CAD

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

ALN 316011 UP

Fibox
7831470_ALN_316011_UP_2_72dpi

Sample image

Order symbol : ALN 316011 UP

Code article : 7831470

Désignation : Boîtier Aluminium

Code EAN : 6418074032010

Comprend : Base with screws for mounting plate/DIN-rail, cover, silicone gasket, stainless steel cover screws.

Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 310 600 110
Matériaux :
Matériau : Aluminum
Matériau du joint : Silicone
Températures :
Temperature °C (continuous) : -50 … 80
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66/67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : non isolé