Accueil / Produits / ALU 3160
ALN image

ALN

La gamme d'armoires en aluminium ALU est conçue pour abriter des borniers montés sur rail DIN et divers types de capteurs.
Les dimensions vont de 66 x 60 x 46 mm à 310 x 600 x 180 mm.
ALU : IP 66/67/68 ; IK 08 ; Type NEMA 1, 4, 4X, 6, 12 et 13 Voir les accessoires
Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

30 mm 600 mm

Largeur (mm)

30 mm 600 mm

Profondeur (mm)

30 mm 600 mm
Filtres
ALN 316011
Boîtiers

ALN 316011

7811470

Boîtier Aluminium
Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

Dimensions - 310 x 600 x 110

ALN 316018
Boîtiers

ALN 316018

7811480

Boîtier Aluminium
Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

Dimensions - 180 x 600 x 190

ALN 316011 UP
Boîtiers

ALN 316011 UP

7831470

Boîtier Aluminium

Dimensions - 310 x 600 x 110

ALN 316018 UP
Boîtiers

ALN 316018 UP

7831480

Boîtier Aluminium
Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

Dimensions - 180 x 600 x 180

ALU 3160 Accessoires

AM 3160
Boîtiers

AM 3160

9511021

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
ARH 60
Boîtiers

ARH 60

9822019

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
MRS 28541
Boîtiers

MRS 28541

7028541

Pattes de fixation (2 Pièces avec vis), pour boîtiers: