Offre et services

A propos de Fibox

Please select your region

Products and services may vary by market. Please select your region to view the products and solutions available in your area.

 

Australia

Austria

Belgium

Denmark

Finland

France

Germany

Ireland

Italy

Netherlands

Poland

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

Eastern Europe (Other)

Europe (Other)

China

South Korea

United States Americas (Other)

Africa

Middle East

Home / Fr / EURONORD 3 2036
Euronord image

Euronord

La gamme EURONORD est conçue pour abriter des borniers montés sur rail DIN et divers types de capteurs. Les armoires EURONORD sont disponibles en polycarbonate, en ABS et en polyester. Plus de 140 versions différentes sont disponibles en stock.
Les dimensions vont de 52 x 50 x 40 mm à 360 x 400x x151 mm.
PC : IP 66/67 ; IK 07/08 ; Type NEMA 1, 4, 4X, 12 et 13 ; UL 746C 5V ; UL 508
PCQ : IP 65 ; IK 07/08 ; Type NEMA 1, 12, 13
ABS : IP 66/67 ; IK 07 ; Type NEMA 1, 4, 4X, 12 et 13 ; UL 94 HB
ABQ : IP 65 ; IK 07 ; Type NEMA 1, 12, 13" Voir les accessoires
Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

Height (mm)

30 mm 600 mm

Width (mm)

30 mm 600 mm

Depth (mm)

30 mm 600 mm
Filtres

Résultat introuvables

Please try a different search term

PCQ3 203612
Boîtiers

PCQ3 203612

7035791

Boîtier Polycarbonate
PCTQ3 203612
Boîtiers

PCTQ3 203612

7025790

Boîtier Polycarbonate
ABQ3 203612
Boîtiers

ABQ3 203612

7085791

Boîtier ABS

Euronord Accessories

Derniers articles

Voir tous les articles
featured image for post: Relever le défi de la visibilité : présentation de la porte transparente ARCA

Actualités produits

17 mars 2026

Relever le défi de la visibilité : présentation de la porte transparente ARCA

Des inspections plus rapides. Des opérations ...