Accueil / Produits / EURONORD 3 1534
Euronord image

Euronord

La gamme EURONORD est conçue pour abriter des borniers montés sur rail DIN et divers types de capteurs. Les armoires EURONORD sont disponibles en polycarbonate, en ABS et en polyester. Plus de 140 versions différentes sont disponibles en stock.
Les dimensions vont de 52 x 50 x 40 mm à 360 x 400x x151 mm.
PC : IP 66/67 ; IK 07/08 ; Type NEMA 1, 4, 4X, 12 et 13 ; UL 746C 5V ; UL 508
PCQ : IP 65 ; IK 07/08 ; Type NEMA 1, 12, 13
ABS : IP 66/67 ; IK 07 ; Type NEMA 1, 4, 4X, 12 et 13 ; UL 94 HB
ABQ : IP 65 ; IK 07 ; Type NEMA 1, 12, 13" Voir les accessoires
Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

30 mm 600 mm

Largeur (mm)

30 mm 600 mm

Profondeur (mm)

30 mm 600 mm
Filtres
PCTQ3 153410
Boîtiers

PCTQ3 153410

7025700

Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 150 x 340 x 100

ABQ3 153410
Boîtiers

ABQ3 153410

7085701

Boîtier ABS

Dimensions - 150 x 340 x 100

PCQ3 153410
Boîtiers

PCQ3 153410

7035701

Dimensions - 150 x 340 x 101

EURONORD 3 1534 Accessoires

TRH 34
Boîtiers

TRH 34

9822022

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
TRH 15
Boîtiers

TRH 15

9822021

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
TM 1534
Boîtiers

TM 1534

9512021

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
TH A
Boîtiers

TH A

9802001

Kit de charnières grises
TF 28037
Boîtiers

TF 28037

7028337

Pattes de fixation, pour boîtiers: