EK
La gamme EK est la solution idéale pour loger des équipements dans une enceinte unique ou un système modulaire flexible. EK est disponible avec des ouvertures à bride offrant plusieurs options pour utiliser une large sélection d'accessoires ou connecter les armoires entre elles afin de former un panneau d'enceinte plus grand. Les modèles EK FSH sont équipés de charnières à ouverture large.Les dimensions des enceintes EK individuelles vont de 190 x 190 x 130 mm à 760 x 560 x 250 mm.
PC : IP 66/67 ; IK 08/09 ; Type NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12 ; UL 746C 5V ; UL 508 Voir les accessoires
Domaines d'application
Matériau du produit
Indice de protection
Indice de résistance aux impacts
Tri par dimensions
Largeur (mm)
Profondeur (mm)
Résultat introuvables
Merci de modifier votre mot de recherche ou le filtre
EKTH 130 G
2538067
Dimensions - 560 x 280 x 130
EKTH 130 T
2538167
Dimensions - 560 x 280 x 130
EKT 30-G
3730144
Dimensions - 560 x 280 x 30
EKT 30-T
3720144
Dimensions - 560 x 280 x 30
CUAL EK 562813 G 2X150mm2
2674643
Dimensions - 560 x 280 x 130
THL24-2
2550022
Dimensions - 560 x 280 x 160
THL24-1
2550021
Dimensions - 560 x 280 x 160
MC EKTH 562813 T-3FSH 4x13M
2539606
Dimensions - 560 x 280 x 130
TGL 24II-1
901461
Dimensions - 560 x 280 x 55
EKT 30-G-3FSH
3530144
Dimensions - 580 x 280 x 30
EKT 30-T-3FSH
3520144
Dimensions - 580 x 280 x 30