EK
La gamme EK est la solution idéale pour loger des équipements dans une enceinte unique ou un système modulaire flexible. EK est disponible avec des ouvertures à bride offrant plusieurs options pour utiliser une large sélection d'accessoires ou connecter les armoires entre elles afin de former un panneau d'enceinte plus grand. Les modèles EK FSH sont équipés de charnières à ouverture large.Les dimensions des enceintes EK individuelles vont de 190 x 190 x 130 mm à 760 x 560 x 250 mm.
PC : IP 66/67 ; IK 08/09 ; Type NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12 ; UL 746C 5V ; UL 508 Voir les accessoires
Domaines d'application
Matériau du produit
Indice de protection
Indice de résistance aux impacts
Tri par dimensions
Largeur (mm)
Profondeur (mm)
Résultat introuvables
Merci de modifier votre mot de recherche ou le filtre
EKPK 180 G
2538055
Dimensions - 380 x 280 x 180
EKPK 230 G
2538058
Dimensions - 380 x 280 x 230
EKPK 180 T
2538155
Dimensions - 380 x 280 x 180
EKPK 230 T
2538158
Dimensions - 380 x 280 x 230
EKPL 180 G
2538061
Dimensions - 380 x 280 x 180
EKPL 230 G
2538064
Dimensions - 380 x 280 x 230
EKPL 180 T
2538161
Dimensions - 380 x 280 x 180
EKPL 230 T
2538164
Dimensions - 380 x 280 x 230
EKP 30-G
3730143
Dimensions - 380 x 280 x 30
EKP 80-G
3730559
Dimensions - 380 x 280 x 80
EKP 30-T
3720143
Dimensions - 380 x 280 x 30
EKP 80-T
3720559
Dimensions - 380 x 280 x 80