Accueil / Produits / CAB - PC/ABS ACCESSORIES
CAB image

CAB

Les armoires Fibox sont conçues pour abriter et protéger votre équipement et vos appareils dans toutes les conditions, même les plus rudes et les plus exigeantes. Les armoires Fibox surpassent continuellement les armoires en acier conventionnelles. La large sélection d'armoires en plastique et en polyester Fibox garantit une solution parfaite pour chaque application d'enceinte. Les armoires Fibox sont disponibles en polyester, en polycarbonate et en ABS.
Les dimensions des armoires CAB PC/ABS vont de 200 x 300 x 180 mm à 600 x 400 x 220 mm.
PC : IP 65 ; IK 08 ; Type NEMA 1, 4, 4X, 12 et 13 ; UL 746C 5V ; UL 508
ABS : IP 65 ; IK 08 Voir les accessoires
Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

30 mm 600 mm

Largeur (mm)

30 mm 600 mm

Profondeur (mm)

30 mm 600 mm
Filtres
EKIV 23
Armoires Electriques

EKIV 23

4712117

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 170 x 270 x 1.5

EKIV 33
Armoires Electriques

EKIV 33

4712118

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 270 x 270 x 1.5

EKIV 43
Armoires Electriques

EKIV 43

4712119

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 370 x 270 x 1.5

EKIV 54
Armoires Electriques

EKIV 54

8392230

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 470 x 370 x 1.5

EKIV 64H
Armoires Electriques

EKIV 64H

4712300

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 570 x 370 x 1.5

EKIV 17
Armoires Electriques

EKIV 17

4712126

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 166 x 35 x 1.5

EKIV 27
Armoires Electriques

EKIV 27

4712127

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 266 x 35 x 1.5

EKIV 37
Armoires Electriques

EKIV 37

4712128

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 366 x 35 x 1.5

EKIV 47
Armoires Electriques

EKIV 47

8392231

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Dimensions - 466 x 35 x 7

FP A 23
Armoires Electriques

FP A 23

8392226

Plastron/Panneau articulé (aluminium), pour boîtiers:

Dimensions - 168 x 268 x 1

FP A 33
Armoires Electriques

FP A 33

8392227

Plastron/Panneau articulé (aluminium), pour boîtiers:

Dimensions - 268 x 268 x 1

FP A 43
Armoires Electriques

FP A 43

8392224

Plastron/Panneau articulé (aluminium), pour boîtiers:

Dimensions - 268 x 368 x 1

FP A 54
Armoires Electriques

FP A 54

8392228

Plastron/Panneau articulé (aluminium), pour boîtiers:

Dimensions - 468 x 368 x 1

FP A 64
Armoires Electriques

FP A 64

8392229

Plastron/Panneau articulé (aluminium), pour boîtiers:

Dimensions - 568 x 368 x 1

MB 12225 AL
Armoires Electriques

MB 12225 AL

8390007

Kit montage/articulation

Dimensions - 20 x 20 x 80

FP 12017
Armoires Electriques

FP 12017

4712045

Pattes de fixation (4 pces avec vis)

Dimensions - 50 x 27 x 9

DRF 23
Armoires Electriques

DRF 23

4712200

Montants verticaux, pour boîtiers:

Dimensions - 0 x 0 x 0

DRF 33
Armoires Electriques

DRF 33

4712205

Montants verticaux, pour boîtiers:

Dimensions - 0 x 0 x 0

DRF 43/44
Armoires Electriques

DRF 43/44

4712201

Montants verticaux, pour boîtiers:

Dimensions - 0 x 0 x 0

DRF 54
Armoires Electriques

DRF 54

4712203

Montants verticaux, pour boîtiers:

Dimensions - 0 x 0 x 0

DRF 63/64
Armoires Electriques

DRF 63/64

4712204

Montants verticaux, pour boîtiers:

Dimensions - 0 x 0 x 0

MB 10686
Boîtiers

MB 10686

3730686

Kit d'entretoise pour rail DIN (2 pièces avec vis)

Dimensions - 13 x 41 x 34

MSM PT 5x10

MSM PT 5x10

4712049

Vis de montage
4 vis pour plaque de montage/rail DIN

Dimensions - 10 x 5 x 5

PT 60 x 11 PH3 SET
Boîtiers

PT 60 x 11 PH3 SET

3570580

Vis de montage
4 vis pour plaque de montage

Dimensions - 11 x 6 x 6

MB 12235 KEY
Armoires Electriques

MB 12235 KEY

8392235

Clé DIN CAB

Dimensions - 0 x 0 x 0

CAB - PC/ABS ACCESSORIES Accessoires