Accueil / Produits / ARCA IEC Accessories
ARCA IEC image

ARCA IEC

Des performances supérieures et une sécurité accrue dans les environnements les plus exigeants. Faciles à utiliser. Rapides à installer. Tout cela est le fruit de l'innovation et du développement de produits axés sur le marché. ARCA est une alternative viable et économique aux armoires en tôle d'acier installées dans des environnements difficiles et exigeants. En résumé, ARCA possède toutes les caractéristiques de l'acier, mais bénéficie de la haute qualité des thermoplastiques.
Les dimensions vont de 200 x 300 x 150 mm à 800 x 600 x 300 mm.
PC : IP 66 ; IK 10 ; EN/IEC 62208, EN/IEC 61439-1-4, UL Types 4, 4X, 12 et 13 Voir les accessoires
Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

30 mm 600 mm

Largeur (mm)

30 mm 600 mm

Profondeur (mm)

30 mm 600 mm
Filtres
Cabinets

8120731

Platine de montage

Dimensions - 250 x 150 x 2

Cabinets

8120732

Platine de montage (250x250x2 mm)

Dimensions - 250 x 250 x 2

Cabinets

8120733

Platine de montage

Dimensions - 350 x 250 x 2

Cabinets

8120734

Platine de montage (350x350x2 mm)

Dimensions - 350 x 350 x 2

Cabinets

8120735

Platine de montage

Dimensions - 450 x 350 x 2

Cabinets

8120730

Platine de montage (450x450x2 mm)

Dimensions - 450 x 450 x 2

Cabinets

8120736

Platine de montage

Dimensions - 550 x 350 x 2

Cabinets

8120738

Platine de montage

Dimensions - 630 x 430 x 2

Cabinets

8120739

Platine de montage

Dimensions - 730 x 530 x 2

Cabinets

8120930

Platine de montage perforée

Dimensions - 150 x 250 x 2

Cabinets

8120751

Platine de montage perforée

Dimensions - 250 x 150 x 2

Cabinets

8120752

Dimensions - 250 x 250 x 2

Cabinets

8120931

Platine de montage perforée

Dimensions - 250 x 350 x 2

Cabinets

8120753

Platine de montage perforée

Dimensions - 350 x 250 x 2

Cabinets

8120754

Dimensions - 350 x 350 x 2

Cabinets

8120932

Platine de montage perforée

Dimensions - 350 x 450 x 2

Cabinets

8120755

Platine de montage perforée

Dimensions - 450 x 350 x 2

Cabinets

8120750

Dimensions - 450 x 450 x 2

Cabinets

8120933

Platine de montage perforée

Dimensions - 350 x 550 x 2

Cabinets

8120756

Platine de montage perforée

Dimensions - 550 x 350 x 2

Cabinets

8120934

Platine de montage perforée

Dimensions - 430 x 630 x 2

Cabinets

8120758

Platine de montage perforée

Dimensions - 630 x 430 x 2

Cabinets

8120935

Platine de montage perforée

Dimensions - 530 x 730 x 2

Cabinets

8120759

Platine de montage perforée

Dimensions - 730 x 530 x 2

Cabinets

8120920

Platine de montage multiperforée

Dimensions - 250 x 150 x 1.5

Cabinets

8120921

Dimensions - 250 x 250 x 1.5

Cabinets

8120922

Platine de montage multiperforée

Dimensions - 350 x 250 x 1.5

Cabinets

8120923

Dimensions - 350 x 350 x 1.5

Cabinets

8120924

Platine de montage multiperforée

Dimensions - 450 x 350 x 1.5

Cabinets

8120929

Dimensions - 450 x 450 x 1.5

Cabinets

8120925

Platine de montage multiperforée

Dimensions - 550 x 350 x 1.5

Cabinets

8120927

Platine de montage multiperforée

Dimensions - 630 x 430 x 2

Cabinets

8120928

Platine de montage multiperforée

Dimensions - 730 x 530 x 2

Cabinets

8120741

Platine de montage

Dimensions - 250 x 150 x 5

Cabinets

8120742

Dimensions - 250 x 250 x 5

Cabinets

8120743

Platine de montage

Dimensions - 350 x 250 x 5

Cabinets

8120744

Dimensions - 350 x 350 x 5

Cabinets

8120745

Platine de montage

Dimensions - 450 x 350 x 5

Cabinets

8120740

Dimensions - 450 x 450 x 5

Cabinets

8120746

Platine de montage

Dimensions - 550 x 350 x 5

Cabinets

8120748

Platine de montage

Dimensions - 630 x 430 x 5

Cabinets

8120749

Platine de montage

Dimensions - 730 x 530 x 5

Cabinets

8120791

Châssis et plastron isolant

Dimensions - 285 x 185 x 35

Cabinets

8120760

Châssis et plastron isolant

Dimensions - 285 x 185 x 35

Cabinets

8120763

Dimensions - 280 x 280 x 30

Cabinets

8120793

Châssis et plastron isolant

Dimensions - 385 x 285 x 35

Cabinets

8120794

Châssis et plastron isolant

Dimensions - 385 x 285 x 35

Cabinets

8120764

Châssis et plastron isolant

Dimensions - 385 x 285 x 35

Cabinets

8120765

Châssis et plastron isolant

Dimensions - 385 x 285 x 35

Cabinets

8120767

Dimensions - 380 x 380 x 30

Cabinets

8120796

Châssis et plastron isolant

Dimensions - 485 x 385 x 35

Cabinets

8120769

Châssis et plastron isolant

Dimensions - 485 x 385 x 35

Cabinets

8120778

Dimensions - 480 x 480 x 30

Cabinets

8120797

Châssis et plastron isolant

Dimensions - 585 x 385 x 35

Cabinets

8120770

Châssis et plastron isolant

Dimensions - 585 x 385 x 35

Cabinets

8120790

Châssis et plastron isolant

Dimensions - 685 x 485 x 35

Cabinets

8120775

Châssis et plastron isolant

Dimensions - 685 x 485 x 35

Cabinets

8120800

Châssis et plastron isolant

Dimensions - 785 x 585 x 35

Cabinets

8120777

Châssis et plastron isolant

Dimensions - 785 x 585 x 35

Cabinets

8120910

Kit de porte intérieure
Cabinets

8120711

Kit de porte intérieure

Dimensions - 285 x 185 x 35

Cabinets

8120712

Kit de porte intérieure

Dimensions - 280 x 280 x 30

Cabinets

8120911

Kit de porte intérieure
Cabinets

8120713

Kit de porte intérieure

Dimensions - 385 x 285 x 35

Cabinets

8120714

Kit de porte intérieure

Dimensions - 380 x 380 x 30

Cabinets

8120912

Kit de porte intérieure
Cabinets

8120715

Kit de porte intérieure

Dimensions - 485 x 385 x 35

Cabinets

8120710

Kit de porte intérieure

Dimensions - 480 x 480 x 30

Cabinets

8120913

Kit de porte intérieure
Cabinets

8120716

Kit de porte intérieure

Dimensions - 585 x 385 x 35

Cabinets

8120914

Kit de porte intérieure
Cabinets

8120718

Kit de porte intérieure

Dimensions - 685 x 485 x 35

Cabinets

8120915

Kit de porte intérieure
Cabinets

8120719

Kit de porte intérieure

Dimensions - 785 x 585 x 35

Cabinets

8120810

Jeu de supports d'angle réglable

Dimensions - 135 x 50 x 30

Cabinets

8120811

Jeu de supports d'angle réglable

Dimensions - 190 x 50 x 30

Cabinets

8120812

Jeu de supports d'angle réglable

Dimensions - 245 x 70 x 30

Cabinets

8120820

Flasque de jumelage

Dimensions - 82 x 216 x 12

Cabinets

8120830

Pattes de fixation

Dimensions - 34 x 56 x 20

Cabinets

8120831

Pattes de fixation

Dimensions - 34 x 56 x 50

Cabinets

8120904

Pattes de fixation

Dimensions - 34 x 57 x 23

Cabinets

8120905

Pattes de fixation

Dimensions - 34 x 57 x 53

Cabinets

8120832

Pattes de fixation en plastique

Dimensions - 35 x 75 x 20

Cabinets

8120833

Pattes de fixation en plastique

Dimensions - 37 x 77 x 50

Cabinets

8120834

Pattes de fixation en plastique

Dimensions - 35 x 75 x 20

Cabinets

8120835

Pattes de fixation en plastique

Dimensions - 37 x 77 x 50

Cabinets

8120891

Jeu de petites charnières

Dimensions - 70 x 35 x 30

Cabinets

8120892

Jeu de grandes charnières

Dimensions - 120 x 35 x 35

Cabinets

8120840

Kit de fixation sur Poteau

Dimensions - 385 x 285 x 35

Cabinets

8120841

Kit de fixation sur Poteau

Dimensions - 385 x 285 x 35

Cabinets

8120842

Kit de fixation sur Poteau

Dimensions - 385 x 285 x 35

Cabinets

8120843

Kit de fixation sur Poteau

Dimensions - 485 x 385 x 35

Cabinets

8120844

Kit de fixation sur Poteau

Dimensions - 585 x 385 x 35

Cabinets

8120845

Kit de fixation sur Poteau

Dimensions - 685 x 485 x 35

Cabinets

8120846

Kit de fixation sur Poteau

Dimensions - 785 x 585 x 35

Cabinets

8120860

Serrure double barre 3mm

Dimensions - 30 x 30 x 40

Cabinets

8120980

Serrure double barre 3mm

Dimensions - 40 x 30 x 60

Cabinets

8120861

Serrure carré 6mm

Dimensions - 30 x 30 x 40

Cabinets

8120981

Serrure carré 6mm

Dimensions - 40 x 30 x 60

Cabinets

8120862

Serrure carré 8mm

Dimensions - 30 x 30 x 40

Cabinets

8120982

Serrure carré 8mm

Dimensions - 40 x 30 x 60

Cabinets

8120863

Serrure triangle 8mm

Dimensions - 30 x 30 x 40

Cabinets

8120983

Serrure triangle 8mm

Dimensions - 40 x 30 x 60

Cabinets

8120865

Serrure à clef 1242E

Dimensions - 40 x 30 x 40

Cabinets

8120985

Serrure à clef 1242E

Dimensions - 40 x 30 x 60

Cabinets

8120866

Serrure à clef V2432E

Dimensions - 40 x 30 x 40

Cabinets

8120986

Serrure à clef V2432E

Dimensions - 40 x 30 x 60

Cabinets

8120867

Serrure à clef 455E

Dimensions - 40 x 30 x 40

Cabinets

8120987

Serrure à clef 455E

Dimensions - 40 x 30 x 60

Cabinets

8120868

Serrure à clef 405E

Dimensions - 40 x 30 x 40

Cabinets

8120988

Serrure à clef 405E

Dimensions - 40 x 30 x 60

Cabinets

8120870

Serrure demi cylindre double barre 3mm

Dimensions - 17 x 30 x 40

Cabinets

8120871

Serrure demi cylindre carré 7mm

Dimensions - 17 x 30 x 40

Cabinets

8120872

Serrure demi cylindre carré 8mm

Dimensions - 17 x 30 x 40

Cabinets

8120873

Serrure demi cylindre triangle 8mm

Dimensions - 17 x 30 x 40

Cabinets

8120875

Serrure demi cylindre à clef 1242E

Dimensions - 17 x 30 x 40

Cabinets

8120876

Serrure demi cylindre à clef V2432E

Dimensions - 17 x 30 x 40

Cabinets

8120877

Serrure demi cylindre à clef 455E

Dimensions - 17 x 30 x 40

Cabinets

8120878

Serrure demi cylindre à clef 405E

Dimensions - 17 x 30 x 40

Accessories

8120850

Cabinets

8120940

Toit de la pluie pour 2030

Dimensions - 30 x 300 x 20

Cabinets

8120941

Toit de la pluie pour 3020

Dimensions - 30 x 200 x 20

Cabinets

8120942

Toit de la pluie pour 3040

Dimensions - 30 x 400 x 20

Cabinets

8120943

Toit de la pluie pour 4030

Dimensions - 30 x 300 x 20

Cabinets

8120944

Toit de la pluie pour 4050

Dimensions - 30 x 500 x 20

Cabinets

8120945

Toit de la pluie pour 4060

Dimensions - 30 x 600 x 20

Cabinets

8120946

Toit de la pluie pour 5040

Dimensions - 30 x 400 x 20

Cabinets

8120954

Dimensions - 30 x 500 x 20

Cabinets

8120947

Toit de la pluie pour 5070

Dimensions - 50 x 700 x 20

Cabinets

8120948

Toit de la pluie pour 6040

Dimensions - 30 x 400 x 20

Cabinets

8120949

Toit de la pluie pour 6080

Dimensions - 50 x 800 x 20

Cabinets

8120950

Toit de la pluie pour 8060

Dimensions - 50 x 600 x 20

Cabinets

8120951

Toit de la pluie pour 7050

Dimensions - 50 x 500 x 20

Accessories

8120836

Cabinets

8392235

Clé DIN CAB
Cabinets

8120960

Porte bouchon ARCA, vertical, à gauche, petite

Dimensions - 15 x 104 x 16

Cabinets

8120961

Porte bouchon ARCA, vertical, à droite, petite

Dimensions - 15 x 104 x 16

Cabinets

8120962

Porte bouchon ARCA, horizontale, à gauche, petite

Dimensions - 15 x 104 x 16

Cabinets

8120963

Porte bouchon ARCA, horizontale, droite, petite

Dimensions - 15 x 104 x 16

Cabinets

8120964

Dimensions - 22 x 200 x 16

Cabinets

8120965

Porte bouchon ARCA, droite, 7050-8060

Dimensions - 22 x 200 x 16

ARCA IEC Accessories Accessoires