Startseite / Produkte / UL PC 200XH
UL MNX image

UL MNX

MNX-Polycarbonat-Gehäuse verwenden eine Spritzgusstechnologie von Weltklasse. Sie sind für die Unterbringung und den Schutz aller Arten von elektrischen und elektronischen Komponenten in den anspruchsvollsten Umgebungen konzipiert.

Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter
UL PC 200/100 XHG

UL PC 200/100 XHG

6413326

UL Gehäuse PC

Abmessungen - 255 x 180 x 100

UL PC 200/125 XHG

UL PC 200/125 XHG

6413327

UL Gehäuse PC

Abmessungen - 255 x 180 x 125

UL PC 200/88 XHT

UL PC 200/88 XHT

6413930

UL Gehäuse PC

Abmessungen - 255 x 180 x 88

UL PC 200/100 XHT

UL PC 200/100 XHT

6413926

UL Gehäuse PC

Abmessungen - 255 x 180 x 100

UL PC 200/125 XHT

UL PC 200/125 XHT

6413927

UL Gehäuse PC

Abmessungen - 255 x 180 x 125

UL PC 200/88 XHG

UL PC 200/88 XHG

6413330

UL Gehäuse PC

Abmessungen - 255 x 180 x 88

UL PC 200/175 XHG

UL PC 200/175 XHG

6413329

UL Gehäuse PC

Abmessungen - 255 x 180 x 175

UL PC 200/175 XHT

UL PC 200/175 XHT

6413929

UL Gehäuse PC

Abmessungen - 255 x 180 x 175

UL PC 200XH Zubehör