UL PC 200/88 XHT

6413930

Abmessungen - 255 x 180 x 88

Download Datenblatt

Beschreibung : UL Gehäuse PC

Anmerkungen : rauchgrau transparenter Deckel

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074057853

ETIM: : EC000261 Enclosure/Switchgear cabinet (empty)

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Höhe (mm) : 255

Breite (mm) : 180

Tiefe (mm) : 88
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6, 12 and 13

MNX200XH.gif Herunterladen
MNX200XHi.gif Herunterladen
MNX_CertificateofCompliance.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • MII200XB.dwg
  • MII200XB.dxf
  • FIBOX_MNX200XHB.x_t
  • FIBOX_MNX200XHB.zip
  • MII2003C.dwg
  • MII2003C.dxf
  • FIBOX_MNX20013C.x_t
  • FIBOX_MNX20013C.zip

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

UL PC 200/88 XHT

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 200/88 XHT

Artikel-Nr. : 6413930

Beschreibung : UL Gehäuse PC

Anmerkungen : rauchgrau transparenter Deckel

EAN: : 6418074057853

MNX200XH
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 255 180 88
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6, 12 and 13
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance