UL PC 200/175 XHG

6413329

Abmessungen - 255 x 180 x 175

Download Datenblatt

Beschreibung : UL Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074057075

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Höhe (mm) : 255

Breite (mm) : 180

Tiefe (mm) : 175
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6, 12 and 13

MNX200XH.gif Herunterladen
MNX200XHi.gif Herunterladen
MNX_CertificateofCompliance.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • MII200XB.dwg
  • MII200XB.dxf
  • FIBOX_MNX200XHB.x_t
  • FIBOX_MNX200XHB.zip
  • MII2000C.dwg
  • Mii2000c.dxf
  • FIBOX_MNX200100C.x_t
  • FIBOX_MNX200100C.zip

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

UL PC 200/175 XHG

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 200/175 XHG

Artikel-Nr. : 6413329

Beschreibung : UL Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

EAN: : 6418074057075

MNX200XH
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 255 180 175
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6, 12 and 13
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance