Startseite / Produkte / EURONORD 3 2036
Euronord image

Euronord

Das Euronord-Programm umfasst mehr als 170 Standardgrößen, wodurch sich optimale Kombinationsmöglichkeiten mit schon vorhandenen Gehäusen ergeben. Die neue EURONORD 3 Gehäuseserie enthält einige innovative Eigenschaften wie zum Beispiel korrosionsbeständige Schnellverschluss-Deckelschrauben und einen vertieften Bereich der Gehäusedeckel für Folientastaturen oder auch Frontfolien.

  • Abmessungen: 50 x 52 x 40 mm – 400 x 405 x 120 mm
  • PC: IP 66/67; IK 07 (Seitenfläche), IK 08 (Stirnfläche)
  • ABS: IP 66/67; IK 07P:IP 66/67; IK 08
Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 800 mm

Breite (mm)

30 mm 800 mm

Tiefe (mm)

1 mm 600 mm
Filter
PCQ3 203612
Gehäuse

PCQ3 203612

7035791

Gehäuse PC

Abmessungen - 200 x 360 x 120

PCTQ3 203612
Gehäuse

PCTQ3 203612

7025790

Gehäuse PC

Abmessungen - 200 x 360 x 120

ABQ3 203612
Gehäuse

ABQ3 203612

7085791

Gehäuse ABS

Abmessungen - 200 x 360 x 120

EURONORD 3 2036 Zubehör

TM 2036
Gehäuse

TM 2036

9512024

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 318 x 186 x 1.5

TH A
Gehäuse

TH A

9802001

Plastik-Scharniere, grau

Abmessungen - 30 x 20 x 12

TRH 2036
Gehäuse

TRH 2036

9822023

Tragschiene TS 35, für Gehäuse

Abmessungen - 35 x 340 x 1.5