Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.
PCQ3 203612 7035791
Abmessungen 200 x 360 x 120
Bestehend aus : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.
- PC : IP66; IP67; IK07; IK08
Technische Daten
Artikel-Nr. : 7035791
Beschreibung : Gehäuse PC
Anmerkungen : grauer Deckel (QuickLock)
Verpackungseinheit: : 2
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074099372
ETIM: : EC000261
Höhe (mm) : 200
Breite (mm) : 360
Tiefe (mm) : 120
Material: : Polycarbonat
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011
Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07IK08
Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Brandklassifikation: : UL 94 V0
Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
Euronord / EURONORD 3 2036 / PCQ3 203612
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
PCQ3 203612
Sample image
Order symbol : PCQ3 203612
Artikel-Nr. : 7035791
Beschreibung : Gehäuse PC
Anmerkungen : grauer Deckel (QuickLock)
EAN: : 6418074099372
Bestehend aus : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 200 | 360 | 120 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Polycarbonat |
Farbe Unterteil: : | RAL_7035 |
Farbe Deckel: : | RAL 7035 -light grey |
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
TM 2036 |
Montageplatte, für Gehäuse
(318 x 186 x 1) |
TH A | Plastik-Scharniere, grau |
TRH 2036 |
Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(35 x 340 x 1) |
Klassifizierung: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): | IK07; IK08; |