TRH 2036 main image
TRH 2036 main image
TRH 2036 thumb 1
TRH 2036 thumb 2

TRH 2036

9822023

Abmessungen - 35 x 340 x 1.5

Download Datenblatt

Beschreibung : Tragschiene TS 35, für Gehäuse

Anmerkungen : 360x160x101, 360x200x151

Verpackungseinheit: : 2

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074059703

ETIM: : EC001285

Höhe (mm) : 35

Breite (mm) : 340

Tiefe (mm) : 1.5

Material: : Stahl, verzinkt

9822023_FIBOX_EU_TRH_2036_DIN_35_RAIL_DIM.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

TRH 2036

Fibox
din_35_euron

Sample image

Order symbol : TRH 2036

Artikel-Nr. : 9822023

Beschreibung : Tragschiene TS 35, für Gehäuse

Anmerkungen : 360x160x101, 360x200x151

EAN: : 6418074059703

9822023_FIBOX_EU_TRH_2036_DIN_35_RAIL_DIM
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 35 340 1.5
Materialien: :
Material: : Stahl, verzinkt
Klassifizierung: :
electrical_insulation : Nicht isoliert