< Zurück zu Case Studies

Case Study Poznań Verkehrs-überwachung

Fibox unterstützte das ITS-Projekt der Stadt durch die Bereitstellung langlebiger Outdoor-Gehäuse.

Poznan traffic control

Branche

Transport und Informationstechnologie

Standort

Polen

Geschäftsbereich

Gehäuse & Schaltschränke

Über das Unternehmen

Poznań ist eine der führenden Städte Polens im Bereich intelligenter Verkehrslösungen und urbanes Verkehrsmanagement. Im Jahr 2014 führte die Stadt ein intelligentes Verkehrssystem (ITS) ein, um den Verkehrsfluss, die Verkehrssicherheit und die Gesamteffizienz des öffentlichen Verkehrsnetzes zu verbessern.

 Die ITS-Lösung nutzt fortschrittliche Technologien wie Verkehrsüberwachungskameras, dynamische Geschwindigkeitsbegrenzungsschilder und automatisierte Notfallreaktionssysteme, um ein Verkehrsmanagement in Echtzeit und sicherere Verkehrsbedingungen zu ermöglichen. Das Projekt wurde von Siemens und Yunex betreut, die über mehrere Jahre hinweg Hunderte von ARCA-Schaltschränken installierten. 

Challenges              

  • Verkehrsüberwachungsgeräte werden im Außenbereich installiert, wo sie ständig rauen Umgebungsbedingungen wie Regen, Schnee, Temperaturschwankungen, Staub und Feuchtigkeit ausgesetzt sind.
  • Die Gehäuse mussten äußerst robust, witterungsbeständig und zuverlässig sein, um die empfindliche Technologie zu schützen und eine unterbrechungsfreie Systemleistung unter allen Bedingungen sicherzustellen.
  • Die Gehäuse mussten zudem eine hohe UV-Beständigkeit und Langlebigkeit aufweisen, um Materialabbau, Verfärbungen und strukturelle Schäden im Laufe der Zeit zu verhindern.

 Unsere Lösung 

Langlebige Gehäuse

Fibox hat die Systeme mit Produkten zur Unterbringung von AC/DC-Geräten, Überspannungsschutz, Datenroutern und Batterien ausgestattet. Unsere Schaltschränke werden zum Schutz und zur Verbindung von Geräten in Systemen wie automatischen Verkehrsmesseinrichtungen/-steuerungen und der automatischen Kennzeichenerkennung eingesetzt.

Die Systeme verwenden ARCA-Schaltschränke, die sich in Außenanwendungen hervorragend bewähren.

Alle Geräte wurden mit Mastbefestigungssätzen von Fibox an den Masten montiert.

Poznan traffic monitoring with Fibox ARCA cabinet

Hohe Produktqualität und exzellenter technischer Support

Fibox Produkte waren aufgrund ihrer Produktqualität und der exzellenten technischen Supportleistungen die beste Wahl für dieses Projekt. Unsere Schaltschränke bieten den elektrischen Komponenten der Systeme erhöhten Schutz sowie eine ausgezeichnete UV-Beständigkeit.

Poznan traffic monitoring using Fibox ARCA

Die wichtigsten Erkenntnisse

Infrastruktur für intelligentes Verkehrsmanagement

Poznań führte ein fortschrittliches intelligentes Verkehrssystem (ITS) ein, um den Verkehrsfluss zu verbessern, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und die Effizienz des öffentlichen Verkehrs durch Verkehrsüberwachung in Echtzeit und automatisierte Systeme zu steigern.

Zuverlässiger Schutz im Außenbereich

Die Geräte zur Verkehrsüberwachung wurden in anspruchsvollen Außenumgebungen installiert, die Regen, Schnee, Staub, Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen und UV-Strahlung ausgesetzt sind. Die Gehäuse mussten eine lang anhaltende Haltbarkeit und einen zuverlässigen Schutz für empfindliche elektrische Komponenten bieten.

Langlebige ARCA-Schaltschranklösungen

Fibox lieferte ARCA-Schaltschränke und Mastbefestigungslösungen zur Unterbringung von AC/DC-Geräten, Routern, Batterien und Verkehrsleitsystemen. Die Schaltschränke boten hervorragende Leistung in Außenanwendungen und gewährleisteten eine sichere Installation der Geräte.

Hochwertige Produkte und technischer Support

Fibox Produkte wurden aufgrund ihrer hohen Produktqualität, starken UV-Beständigkeit und des exzellenten technischen Supports ausgewählt.

Im Projekt eingesetzte Produkte

Fibox bietet eine große Auswahl an langlebigen Gehäuse- und Schaltschranklösungen für extreme Wetterbedingungen. In diesem Projekt wurden ARCA-Schaltschränke eingesetzt.


                                    ARCA 403021 <br>
                                    8120007
Cabinets

ARCA 403021
8120007

400 x 300 x 210

Wandschaltschrank, PC
Tür grau, 2-Punkt Schließung, Scharniere lange Seite


                                    ARCA 403021S <br>
                                    8120087
Cabinets

ARCA 403021S
8120087

400 x 300 x 210

Wandschaltschrank, PC
Tür grau, Schwenkhebel, Scharniere lange Seite


                                    PMK ARCA 50 <br>
                                    8120843
Schränke

PMK ARCA 50
8120843

485 x 385 x 35

Mastbefestigung, (Set), Mast ⌀100-300mm
Größe 400x500, 700x500