< Tillbaka till fallstudier

Poznań, Polen

Fibox stödde stadens projekt för intelligenta transportsystem (ITS) genom att tillhandahålla tåliga utomhuskapslingar.

Poznan traffic control

Bransch

Transport och Informationsteknik

Plats

Polen

Affärsområde

Kapslingar & skåp

Om företaget

Poznań är en av Polens ledande städer inom smarta transporter och urban trafikledning. Under 2014 införde staden ett intelligent transportsystem (ITS) för att förbättra trafikflödet, trafiksäkerheten och den övergripande effektiviteten i kollektivtrafiknäten.

ITS-lösningen använder avancerad teknik som trafikövervakningskameror, variabla hastighetsskyltar och automatiserade nödsystem för att erbjuda trafikledning i realtid och säkrare trafikförhållanden. Projektet övervakades av Siemens och Yunex, som installerade hundratals ARCA-teknikskåp under några års tid.

Utmaningar

Trafikövervakningsutrustning installeras utomhus, där den ständigt utsätts för tuffa miljöförhållanden som regn, snö, temperatursvängningar, damm och fukt.

  • Kapslingarna behövde vara mycket tåliga, väderbeständiga och tillförlitliga för att skydda den känsliga tekniken och säkerställa oavbruten systemprestanda under alla förhållanden.

  • Kapslingarna behövde vara mycket UV-beständiga och hållbara för att förhindra materialnedbrytning, missfärgning och strukturella skador över tid.

 

Vår lösning

Tåliga kapslingar

Fibox har försett systemet med produkter för inkapsling av AC/DC-enheter, överspänningsskydd, dataroutrar och batterier. Våra skåp används för att skydda och ansluta enheter inom system för exempelvis automatisk trafikmätning/-övervakning och automatisk registreringsskyltsavläsning.

Systemen använder ARCA-skåp, som fungerar utmärkt i utomhusapplikationer.

Alla enheter installerades på stolpar med hjälp av Fibox stolpfästen.

Poznan traffic monitoring with Fibox ARCA cabinet

Hög produktkvalitet och utmärkt teknisk support

Fibox produkter var det bästa valet för det här projektet tack vare sin produktkvalitet och en utmärkt teknisk supportkapacitet. Våra skåp ger ett ökat skydd för systemets elektriska komponenter, samt ett utmärkt UV-motstånd.

Poznan traffic monitoring using Fibox ARCA

Viktiga slutsatser

Smart infrastruktur för trafikledning

Poznań införde ett avancerat intelligent transportsystem (ITS) för att förbättra trafikflödet, öka trafiksäkerheten och effektivisera kollektivtrafiken genom trafikövervakning i realtid och automatiserade system.

Pålitliga utomhusskydd

Trafikövervakningsutrustning installerades i krävande utomhusmiljöer där den utsätts för regn, snö, damm, fukt, temperaturförändringar och UV-strålning. Kapslingarna behövde erbjuda långvarig hållbarhet och ett pålitligt skydd för känsliga elektriska komponenter.

Hållbara ARCA-skåp lösningar

Fibox levererade ARCA-skåp och stolpfästen för inkapsling av AC/DC-enheter, routrar, batterier och trafikstyrningssystem. Skåpen gav utmärkt prestanda i utomhusapplikationer och säkerställde en trygg och stabil installation av utrustningen.

Högkvalitativa produkter och teknisk support

Fibox produkter valdes ut på grund av sin höga produktkvalitet, starka UV-beständighet och utmärkta tekniska support.

Produkter använda i trafikövervakningsprojektet

Fibox erbjuder ett brett utbud av tåliga kapslings- och skåpslösningar för extrema väderförhållanden. ARCA-skåpen användes i detta projekt. 


                                    ARCA 403021 <br>
                                    8120007
Cabinets

ARCA 403021
8120007

400 x 300 x 210

Grå dörr, 2-punkts låsning, gångjärn långsida
Väggskåp, PC


                                    ARCA 403021S <br>
                                    8120087
Cabinets

ARCA 403021S
8120087

400 x 300 x 210

Grå dörr, handtag, gångjärn långsida
Väggskåp, PC


                                    PMK ARCA 50 <br>
                                    8120843
Skåp

PMK ARCA 50
8120843

485 x 385 x 35

Stolpmonteringssats för stolpe ø100-300 mm
Stolpfäste, set