< Takaisin asiakastarinoihin

Poznań, Puola

Fibox tuki kaupungin älykkään liikennejärjestelmän (ITS) hanketta toimittamalla kestäviä ulkokoteloita.

Poznan traffic control

Toimiala

Liikenne ja tietotekniikka

Sijainti

Puola

Liiketoiminta-alue

Kotelot ja kaapit

Yrityksestä

Poznań on yksi Puolan johtavista kaupungeista älyliikenteen ja kaupunkiliikenteen hallinnan alalla. Vuonna 2014 kaupunki otti käyttöön älykkään liikennejärjestelmän (ITS) parantaakseen liikennevirtaa, liikenneturvallisuutta ja joukkoliikenneverkkojen yleistä tehokkuutta.

ITS-ratkaisu hyödyntää edistyksellisiä teknologioita, kuten liikenteenvalvontakameroita, muuttuvia nopeusrajoitusmerkkejä ja automaattisia hätätilanteiden vastejärjestelmiä, mahdollistaen reaaliaikaisen liikenteenhallinnan ja turvallisemmat liikkumisolosuhteet. Hanketta johtivat Siemens ja Yunex, jotka asensivat satoja ARCA-kaappeja muutaman vuoden aikana.

Haasteet

 

Liikenteen seurantaan käytettävät laitteet asennetaan ulos, missä ne altistuvat jatkuvasti vaativille ympäristöolosuhteille, kuten sateelle, lumelle, lämpötilan vaihteluille, pölylle ja kosteudelle.

  • Koteloiden tuli olla erittäin kestäviä, säänkestäviä ja luotettavia, jotta ne suojaisivat herkkää teknologiaa ja varmistaisivat järjestelmän keskeytymättömän toiminnan kaikissa olosuhteissa.

  • Koteloiden tuli olla erittäin UV-kestäviä ja pitkäikäisiä, jotta materiaalin heikkeneminen, värimuutokset ja rakenteelliset vauriot voitiin estää ajan myötä.

 

Meidän ratkaisumme

Kestävät kotelot

Fibox on toimittanut järjestelmiin tuotteita AC/DC-laitteiden, ylijännitesuojauksen, reitittimien ja akkujen kotelointiin. Kaappejamme käytetään laitteiden suojaamiseen ja kytkentöihin järjestelmissä, kuten automaattisessa liikenteen mittauksessa ja ohjauksessa sekä automaattisessa rekisterikilpien tunnistuksessa.

Järjestelmissä käytetään ARCA-kaappeja, jotka toimivat erinomaisesti ulkokäytössä.

Kaikki laitteet asennettiin pylväisiin Fiboxin pylväsasennussarjoilla.

Poznan traffic monitoring with Fibox ARCA cabinet

Korkea tuotelaatu ja erinomainen tekninen tuki

Fiboxin tuotteet olivat paras valinta tähän projektiin korkean tuotelaadun ja erinomaisen teknisen tuen ansiosta. Kaappimme tarjoavat sähköisille komponenteille parempaa suojaa sekä erinomaista UV-kestävyyttä.

Poznan traffic monitoring using Fibox ARCA

Keskeiset opit

Älykkään liikenteenhallinnan infrastruktuuri

Poznań otti käyttöön edistyksellisen älykkään liikennejärjestelmän (ITS) parantaakseen liikennevirtaa, lisätäkseen liikenneturvallisuutta ja tehostaakseen joukkoliikennettä reaaliaikaisen liikenteen seurannan ja automaattisten järjestelmien avulla.

Luotettava ulkosuojaus

Liikenteen seurantaan käytettävät laitteet asennettiin vaativiin ulkoympäristöihin, joissa ne altistuivat sateelle, lumelle, pölylle, kosteudelle, lämpötilan vaihteluille ja UV-säteilylle. Koteloiden tuli tarjota pitkäaikaista kestävyyttä ja luotettavaa suojaa herkille sähköisille komponenteille.

Kestävät ARCA-kaappiratkaisut

Fibox toimitti ARCA-kaappeja ja pylväsasennusratkaisuja AC/DC-laitteiden, reitittimien, akkujen ja liikenteenohjausjärjestelmien kotelointiin. Kaapit toimivat erinomaisesti ulkokäytössä ja varmistivat laitteiden turvallisen asennuksen.

Korkealaatuiset tuotteet ja tekninen tuki

Fiboxin tuotteet valittiin niiden korkean laadun, vahvan UV-kestävyyden ja erinomaisen teknisen tuen vuoksi.

Liikenteen seurantaprojektissa käytetyt tuotteet

Fibox tarjoaa laajan valikoiman kestäviä kotelo- ja kaappiratkaisuja äärimmäisiin sääolosuhteisiin. Tässä projektissa käytettiin ARCA-kaappeja.


                                    ARCA 403021 <br>
                                    8120007
Cabinets

ARCA 403021
8120007

400 x 300 x 210

PC-kaappi
Harmaa ovi, 2-pistelukitus, saranat pitkällä sivulla


                                    ARCA 403021S <br>
                                    8120087
Cabinets

ARCA 403021S
8120087

400 x 300 x 210

PC-kaappi
Harmaa ovi, käsikahvalla, saranat pitkällä sivulla


                                    PMK ARCA 50 <br>
                                    8120843
Kaapit

PMK ARCA 50
8120843

485 x 385 x 35

Pylväskiinnityssetti, pylväälle ⌀100-300mm
Kokoihin 400x500x210, 700x500x300