Please select your region

Products and services may vary by market. Please select your region to view the products and solutions available in your area.

Australia

Austria

Belgium

Denmark

Finland

France

Germany

Ireland

Italy

Netherlands

Poland

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

Eastern Europe (Other)

Europe (Other)

China

South Korea

United States Americas (Other)

Africa

Middle East

Startseite / Produkte / EURONORD 0507
Euronord image

Euronord

Das Euronord-Programm umfasst mehr als 170 Standardgrößen, wodurch sich optimale Kombinationsmöglichkeiten mit schon vorhandenen Gehäusen ergeben. Die neue EURONORD 3 Gehäuseserie enthält einige innovative Eigenschaften wie zum Beispiel korrosionsbeständige Schnellverschluss-Deckelschrauben und einen vertieften Bereich der Gehäusedeckel für Folientastaturen oder auch Frontfolien.

  • Abmessungen: 50 x 52 x 40 mm – 400 x 405 x 120 mm
  • PC: IP 66/67; IK 07 (Seitenfläche), IK 08 (Stirnfläche)
  • ABS: IP 66/67; IK 07P:IP 66/67; IK 08
Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 800 mm

Breite (mm)

30 mm 800 mm

Tiefe (mm)

1 mm 600 mm
Filter
PCT 050705
Gehäuse

PCT 050705

7022521

Gehäuse PC

Abmessungen - 50 x 65 x 45

PC 050705 enclosure
Gehäuse

PC 050705 enclosure

7032520

Gehäuse PC
Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen - 50 x 65 x 45

AB 050705
Gehäuse

AB 050705

7083520

Gehäuse ABS
Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen - 50 x 65 x 45

EURONORD 0507 Zubehör

TM 0507
Gehäuse

TM 0507

9512010

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 26 x 57 x 1.5

TRM 0507
Gehäuse

TRM 0507

9820001

Tragschiene TS 15, für Gehäuse

Abmessungen - 48 x 15 x 5

TM 0505
Gehäuse

TM 0505

9512009

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 26 x 48 x 1.5

TH A
Gehäuse

TH A

9802001

Plastik-Scharniere, grau

Abmessungen - 30 x 20 x 12

Neuste Beiträge

Alle Artikel anzeigen
featured image for post: Transparente ARCA-Tür: Optimale Sichtbarkeit

Produktneuheiten

16 März 2026

Transparente ARCA-Tür: Optimale Sichtbarkeit

Schnellere Inspektionen. Sicherer Betrieb. ...