TM 0505 main image
TM 0505 thumb 1

TM 0505

9512009

Abmessungen - 26 x 48 x 1.5

Download Datenblatt

Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse

Anmerkungen : 52x50x40, 65x50x45

Verpackungseinheit: : 8

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074033970

ETIM: : EC000213

Höhe (mm) : 26

Breite (mm) : 48

Tiefe (mm) : 1.5

Material: : Stahl, verzinkt

TM_0505,0507.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • TM 0505.dwg
  • TM 0505.dxf
  • TM 0505.step
  • TM 0505.x_t
  • TM 0505.zip

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

TM 0505

Fibox
9512009

Sample image

Order symbol : TM 0505

Artikel-Nr. : 9512009

Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse

Anmerkungen : 52x50x40, 65x50x45

EAN: : 6418074033970

TM_0505,0507
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 26 48 1.5
Materialien: :
Material: : Stahl, verzinkt
Klassifizierung: :
electrical_insulation : Nicht isoliert