AB 050705 main image
AB 050705 thumb 1

AB 050705

7083520

Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen - 50 x 65 x 45

Download Datenblatt

Beschreibung : Gehäuse ABS

Anmerkungen : grauer Deckel

Verpackungseinheit: : 8

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074003485

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK07

Höhe (mm) : 50

Breite (mm) : 65

Tiefe (mm) : 45

Material: : ABS

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 60

Standards : EN/IEC 61439-1:2015

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07

Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

Brandklassifikation: : UL 94 HB

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C

A1-A3 GWP (kgCO2e): 0.451

GWP Standard: EN15804:2012 + A2:2019

EPD Registration nr: HUB-5897

Third party verification: TRUE

EURO050705.gif Herunterladen
EURO050705i.gif Herunterladen
SGSFimko_EURONORD.pdf Herunterladen
MD_FIBOX_EURONORD_ABS.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • 050703B.dwg
  • 050702C.dwg
  • 050703B.dxf
  • 050702C.dxf
  • FIBOX_EU050703B.x_t
  • FIBOX_EU050702C.x_t
  • FIBOX_EU050703B.zip
  • FIBOX_EU050702C.zip
  • FIBOX_EU050703B.step
  • FIBOX_EU050702C.step

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

AB 050705 7083520 Zubehör

TM 0507
Montageplatten

TM 0507

9512010

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 26 x 57 x 1.5

TRM 0507
DIN-Montageschienen

TRM 0507

9820001

Tragschiene TS 15, für Gehäuse

Abmessungen - 48 x 15 x 5

TM 0505
Montageplatten

TM 0505

9512009

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 26 x 48 x 1.5

TH A
Scharniere und Wandbefestigung

TH A

9802001

Plastik-Scharniere, grau

Abmessungen - 30 x 20 x 12

AB 050705

Fibox
7083520_050705_72

Sample image

Order symbol : AB 050705

Artikel-Nr. : 7083520

Beschreibung : Gehäuse ABS

Anmerkungen : grauer Deckel

EAN: : 6418074003485

Bestehend aus : Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

EURO050705
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 50 65 45
Materialien: :
Material: : ABS
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Zubehör :
TM 0507 Montageplatte, für Gehäuse
(26 x 57 x 1.5)
TRM 0507 Tragschiene TS 15, für Gehäuse
(48 x 15 x 5)
TM 0505 Montageplatte, für Gehäuse
(26 x 48 x 1.5)
TH A Plastik-Scharniere, grau
(30 x 20 x 12)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : -
Brandklassifikation: : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD