Startseite / Produkte / AR 664
ARCA JIC image

ARCA JIC

Fibox´s new ARCA non-metallic enclosures provide users of classic electrical junction boxes an easy upgrade path to a high performance enclosure featuring 21st century technology. Precision, injection molded, ARCA enclosures feature superior chemical resistance and the wide temperature utilization range of polycarbonate plastic. Available in classic sizes, these enclosures feature industry standard dimensions and panels.

Dimensions range from 192 x 188x 120 mm to 611 x 611 x 254 mm.

PC: Impact rating per UL 508/UL 50; UL Type 4, 4X, 6, 6P, 12 and 13; UL 508

Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter
AR664SC
Schränke

AR664SC

8561001

Gehäuse PC

Abmessungen - 152 x 152 x 102

AR664CHSC
Schränke

AR664CHSC

8561006

Gehäuse PC

Abmessungen - 152 x 152 x 102

AR664CHL
Schränke

AR664CHL

8561021

Gehäuse PC

Abmessungen - 152 x 152 x 102

AR664CHSSL
Schränke

AR664CHSSL

8561026

Gehäuse PC

Abmessungen - 152 x 152 x 102

AR664CHTSS
Schränke

AR664CHTSS

8561046

Gehäuse PC

Abmessungen - 152 x 152 x 102

AR664SCT
Schränke

AR664SCT

8561011

Gehäuse PC

Abmessungen - 152 x 152 x 102

AR664CHSCT
Schränke

AR664CHSCT

8561016

Gehäuse PC

Abmessungen - 152 x 152 x 102

AR664CHLT
Schränke

AR664CHLT

8561031

Gehäuse PC

Abmessungen - 152 x 152 x 102

AR664CHSSLT
Schränke

AR664CHSSLT

8561036

Gehäuse PC

Abmessungen - 152 x 152 x 102

AR 664 Zubehör

AMFL6
Schränke

AMFL6

8612262

6" Mounting Flange Set
ABP66
Schränke

ABP66

8592131

Painted Steel Back Panel
ASPHK6
Schränke

ASPHK6

8612030

Swing Panel Kit w/o Panel
ASPK66
Schränke

ASPK66

8612020

Swing Panel Kit incl. Panel
ALBP66
Schränke

ALBP66

8592133

Aluminum Back Panel
APBP66
Schränke

APBP66

8590134

PVC Back Panel
ASP66
Schränke

ASP66

8592136

Aluminum Swing Panel
ADFP66
Schränke

ADFP66

8592135