Startseite / Produkte / AR 664 / 8561011
AR664SCT main image
AR664SCT thumb 1

AR664SCT

8561011

Abmessungen - 152 x 152 x 102

Download Datenblatt

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : transparenter Deckel

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074066282

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK09

Höhe (mm) : 152

Breite (mm) : 152

Tiefe (mm) : 102
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
ARCA-6x6_combi.gif Herunterladen
ARCA_CertificateofCompliance.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • 6x6_screw_base.dwg
  • 6x6_screw_cover.dwg
  • 6x6_screw_base.dxf
  • 6x6_screw_cover.dxf
  • 6x6_screw_base.step
  • 6x6_screw_cover.step
  • 6x6_screw_base.x_t
  • 6x6_screw_cover.x_t
  • 6x6_screw_base.zip
  • 6x6_screw_cover.zip

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

AR664SCT 8561011 Zubehör

AMFL6
Schränke

AMFL6

8612262

6" Mounting Flange Set
ABP66
Schränke

ABP66

8592131

Painted Steel Back Panel
ASPHK6
Schränke

ASPHK6

8612030

Swing Panel Kit w/o Panel
ASPK66
Schränke

ASPK66

8612020

Swing Panel Kit incl. Panel
ALBP66
Schränke

ALBP66

8592133

Aluminum Back Panel
APBP66
Schränke

APBP66

8590134

PVC Back Panel
ASP66
Schränke

ASP66

8592136

Aluminum Swing Panel
ADFP66
Schränke

ADFP66

8592135

Dead Front Panel w/ screws

AR664SCT

Fibox
AR664SC

Sample image

Order symbol : AR664SCT

Artikel-Nr. : 8561011

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : transparenter Deckel

EAN: : 6418074066282

Bestehend aus : Screw cover. Base with 10-32 brass inserts, cover with formed in place PUR gasket and 4 stainless cover screws. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

ARCA-6x6_combi
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 152 152 102
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
AMFL6 6" Mounting Flange Set
ABP66 Painted Steel Back Panel
ASPHK6 Swing Panel Kit w/o Panel
ASPK66 Swing Panel Kit incl. Panel
ALBP66 Aluminum Back Panel
APBP66 PVC Back Panel
ASP66 Aluminum Swing Panel
ADFP66 Dead Front Panel w/ screws
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
ARCA_CertificateofCompliance