Startseite / Produkte / AR 664 / 8561006
AR664CHSC main image
AR664CHSC thumb 1

AR664CHSC

8561006

Abmessungen - 152 x 152 x 102

Download Datenblatt

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074066473

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK09

Höhe (mm) : 152

Breite (mm) : 152

Tiefe (mm) : 102
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
ARCA-6x6_combi.gif Herunterladen
ARCA_CertificateofCompliance.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • 6x6_hinge_base.dwg
  • 6x6_hinge_cover.dwg
  • 6x6_hinge_base.dxf
  • 6x6_hinge_cover.dxf
  • 6x6_hinge_base.step
  • 6x6_hinge_cover.step
  • 6x6_hinge_base.x_t
  • 6x6_hinge_cover.x_t
  • 6x6_hinge_base.zip
  • 6x6_hinge_cover.zip

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

AR664CHSC 8561006 Zubehör

AMFL6
Schränke

AMFL6

8612262

6" Mounting Flange Set
ABP66
Schränke

ABP66

8592131

Painted Steel Back Panel
ASPHK6
Schränke

ASPHK6

8612030

Swing Panel Kit w/o Panel
ASPK66
Schränke

ASPK66

8612020

Swing Panel Kit incl. Panel
ALBP66
Schränke

ALBP66

8592133

Aluminum Back Panel
APBP66
Schränke

APBP66

8590134

PVC Back Panel
ASP66
Schränke

ASP66

8592136

Aluminum Swing Panel
ADFP66
Schränke

ADFP66

8592135

Dead Front Panel w/ screws

AR664CHSC

Fibox
AR664CHSC

Sample image

Order symbol : AR664CHSC

Artikel-Nr. : 8561006

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

EAN: : 6418074066473

Bestehend aus : Hinged screw cover. Base with 10-32 brass inserts, cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin and 2 cover screws. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

ARCA-6x6_combi
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 152 152 102
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
AMFL6 6" Mounting Flange Set
ABP66 Painted Steel Back Panel
ASPHK6 Swing Panel Kit w/o Panel
ASPK66 Swing Panel Kit incl. Panel
ALBP66 Aluminum Back Panel
APBP66 PVC Back Panel
ASP66 Aluminum Swing Panel
ADFP66 Dead Front Panel w/ screws
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
ARCA_CertificateofCompliance