Startseite / Produkte / AR 12106
ARCA JIC image

ARCA JIC

Fibox´s new ARCA non-metallic enclosures provide users of classic electrical junction boxes an easy upgrade path to a high performance enclosure featuring 21st century technology. Precision, injection molded, ARCA enclosures feature superior chemical resistance and the wide temperature utilization range of polycarbonate plastic. Available in classic sizes, these enclosures feature industry standard dimensions and panels.

Dimensions range from 192 x 188x 120 mm to 611 x 611 x 254 mm.

PC: Impact rating per UL 508/UL 50; UL Type 4, 4X, 6, 6P, 12 and 13; UL 508

Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter
AR12106SC
Schränke

AR12106SC

8561004

Gehäuse PC

Abmessungen - 305 x 254 x 152

AR12106CHSC
Schränke

AR12106CHSC

8561009

Gehäuse PC

Abmessungen - 305 x 254 x 152

AR12106CHL
Schränke

AR12106CHL

8561024

Gehäuse PC

Abmessungen - 305 x 254 x 152

AR12106CHSSL
Schränke

AR12106CHSSL

8561029

Gehäuse PC

Abmessungen - 305 x 254 x 152

AR12106CHTSS
Schränke

AR12106CHTSS

8561049

Gehäuse PC

Abmessungen - 305 x 254 x 152

AR12106SCT
Schränke

AR12106SCT

8561014

Gehäuse PC

Abmessungen - 305 x 254 x 152

AR12106CHSCT
Schränke

AR12106CHSCT

8561019

Gehäuse PC

Abmessungen - 305 x 254 x 152

AR12106CHLT
Schränke

AR12106CHLT

8561034

Gehäuse PC

Abmessungen - 305 x 254 x 152

AR12106CHSSLT
Schränke

AR12106CHSSLT

8561039

Gehäuse PC

Abmessungen - 305 x 254 x 152

ARK12106CHSCT
Schränke

ARK12106CHSCT

8561535

Abmessungen - 305 x 254 x 152

ARK12106CHSSLT
Schränke

ARK12106CHSSLT

8561543

Abmessungen - 305 x 254 x 152

ARK12106CHSC
Schränke

ARK12106CHSC

8561532

Abmessungen - 305 x 254 x 152

ARK12106CHSSL
Schränke

ARK12106CHSSL

8561540

Abmessungen - 305 x 254 x 152

ARK12106SC
Schränke

ARK12106SC

8561556

Abmessungen - 305 x 254 x 152

ARK12106SCT
Schränke

ARK12106SCT

8561559

Abmessungen - 305 x 254 x 152

AR 12106 Zubehör

ASPHK12
Schränke

ASPHK12

8612033

Swing Panel Kit w/o Panel
ALBP1210
Schränke

ALBP1210

8592163

Aluminum Back Panel
ASP1210
Schränke

ASP1210

8592166

Aluminum Swing Panel
ASPK1210
Schränke

ASPK1210

8612023

Swing Panel Kit incl. Panel
ADFP1210
Schränke

ADFP1210

8592165

Dead Front Panel w/ screws
APBP1210
Schränke

APBP1210

8590164

PVC Back Panel
AMFL10
Schränke

AMFL10

8612264

10" Mounting Flange Set
ABP1210
Schränke

ABP1210

8592161