Startseite / Produkte / ALU Accessories
ALN image

ALN

Unsere ALUN-Gehäuse können praktisch überall eingesetzt werden. Die außerordentliche Widerstandsfähigkeit dieser Gehäuse ist ein weiterer Pluspunkt! Stöße, Schläge, Chemikalien, Temperaturschwankungen zwischen tropisch und arktisch, EMV-Abschirmung – in all diesen Kategorien schneidet ALUN besonders gut ab.

  • Abmessungen: 60 x 66 x 46 mm – 310 x 600 x 180 mm
  • ALN: IP 66/67/68; IK 10
Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter
Enclosures

9823015

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 69 x 64 x 1.5

Enclosures

9511043

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 69 x 114 x 1.5

Enclosures

9823017

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 69 x 164 x 1.5

Enclosures

9511007

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 69 x 240 x 1.5

Enclosures

9511150

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 107 x 110 x 1.5

Enclosures

9511095

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 107 x 207 x 1.5

Enclosures

9511174

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 107 x 347 x 1.5

Enclosures

9511149

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 146 x 146 x 1.5

Enclosures

9511096

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 146 x 244 x 1.5

Enclosures

9511175

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 146 x 346 x 1.5

Enclosures

9511015

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 215 x 184 x 1.5

Enclosures

9511016

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 215 x 264 x 1.5

Enclosures

9511017

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 215 x 315 x 1.5

Enclosures

9511018

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 215 x 385 x 2

Enclosures

9511020

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 294 x 387 x 1.5

Enclosures

9511021

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 293 x 585 x 1.5

Enclosures

9820002

Tragschiene TS 15, für Gehäuse

Abmessungen - 65 x 15 x 5

Enclosures

9820005

Tragschiene TS 15, für Gehäuse

Abmessungen - 88 x 15 x 5

Enclosures

9820010

Tragschiene TS 15, für Gehäuse

Abmessungen - 115 x 35 x 7

Enclosures

9820011

Tragschiene TS 15, für Gehäuse

Abmessungen - 140 x 15 x 5

Enclosures

9820014

Tragschiene TS 15, für Gehäuse

Abmessungen - 165 x 15 x 5

Enclosures

9820019

Tragschiene TS 15, für Gehäuse

Abmessungen - 240 x 15 x 5

Enclosures

9822001

Tragschiene TS 35, für Gehäuse

Abmessungen - 105 x 35 x 7

Enclosures

9822003

Tragschiene TS 35, für Gehäuse

Abmessungen - 140 x 35 x 7

Enclosures

9822005

Tragschiene TS 35, für Gehäuse

Abmessungen - 180 x 35 x 7

Enclosures

9822007

Tragschiene TS 35, für Gehäuse

Abmessungen - 203 x 35 x 7

Enclosures

9822011

Tragschiene TS 35, für Gehäuse

Abmessungen - 240 x 35 x 7

Enclosures

9822012

Tragschiene TS 35, für Gehäuse

Abmessungen - 260 x 35 x 7

Enclosures

9822014

Tragschiene TS 35, für Gehäuse

Abmessungen - 310 x 35 x 7

Enclosures

9822029

Tragschiene TS 35, für Gehäuse

Abmessungen - 340 x 35 x 7

Enclosures

9822015

Tragschiene TS 35, für Gehäuse

Abmessungen - 343 x 35 x 7

Enclosures

9822017

Tragschiene TS 35, für Gehäuse

Abmessungen - 383 x 35 x 7

Enclosures

9822019

Tragschiene TS 35, für Gehäuse

Abmessungen - 580 x 35 x 7

Enclosures

5514081

Tragschiene TS 35, für Gehäuse

Abmessungen - 50 x 35 x 7.5

Enclosures

9820001

Tragschiene TS 15, für Gehäuse

Abmessungen - 48 x 15 x 5

Enclosures

9801059

Scharniersatz

Abmessungen - 31 x 26 x 17

Enclosures

7028545

Draht-Scharnierschraubensatz
Enclosures

7028540

Befestigungslasche 2 St., für Gehäuse

Abmessungen - 11 x 42 x 1

Enclosures

7028541

Befestigungslasche 2 St., für Gehäuse

Abmessungen - 15 x 50 x 1

ALU Accessories Zubehör