Startseite / Produkte / AR 12106 / 8561029
AR12106CHSSL main image
AR12106CHSSL thumb 1

AR12106CHSSL

8561029

Abmessungen - 305 x 254 x 152

Download Datenblatt

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074066794

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK09

Höhe (mm) : 305

Breite (mm) : 254

Tiefe (mm) : 152
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
ARCA 12x10_combi.gif Herunterladen
ARCA_CertificateofCompliance.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • 12x10_hinge_base.dwg
  • 12x10_hinge_cover.dwg
  • 12x10_hinge_base.dxf
  • 12x10_hinge_cover.dxf
  • 12x10_hinge_base.step
  • 12x10_hinge_cover.step
  • 12x10_hinge_base.x_t
  • 12x10_hinge_cover.x_t
  • 12x10_hinge_base.zip
  • 12x10_hinge_cover.zip

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

AR12106CHSSL 8561029 Zubehör

ASPHK12
Schränke

ASPHK12

8612033

Swing Panel Kit w/o Panel
ALBP1210
Schränke

ALBP1210

8592163

Aluminum Back Panel
ASP1210
Schränke

ASP1210

8592166

Aluminum Swing Panel
ASPK1210
Schränke

ASPK1210

8612023

Swing Panel Kit incl. Panel
ADFP1210
Schränke

ADFP1210

8592165

Dead Front Panel w/ screws
APBP1210
Schränke

APBP1210

8590164

PVC Back Panel
AMFL10
Schränke

AMFL10

8612264

10" Mounting Flange Set
ABP1210
Schränke

ABP1210

8592161

Painted Steel Back Panel

AR12106CHSSL

Fibox
AR12106CHSL

Sample image

Order symbol : AR12106CHSSL

Artikel-Nr. : 8561029

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

EAN: : 6418074066794

Bestehend aus : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

ARCA 12x10_combi
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 305 254 152
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
ASPHK12 Swing Panel Kit w/o Panel
ALBP1210 Aluminum Back Panel
ASP1210 Aluminum Swing Panel
ASPK1210 Swing Panel Kit incl. Panel
ADFP1210 Dead Front Panel w/ screws
APBP1210 PVC Back Panel
AMFL10 10" Mounting Flange Set
ABP1210 Painted Steel Back Panel
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
ARCA_CertificateofCompliance