Forside / Produkter / UL PC 3828
UL SOLID image

UL SOLID

SOLID range is an excellent choice to house electronic and electrical components. It is available in polycarbonate with either screw or hinge covers.
Se tilbehør
Filtre Ryd alle

Anvendelsesområder

Produktmateriale

Tæthedsklasse (IP)

Slagstyrke (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredde (mm)

30 mm 600 mm

Dybde (mm)

30 mm 600 mm
Filtre
UL PC 3828 13 G
Kapslinger

UL PC 3828 13 G

5320363

UL Kasse PC
Kassebund med skruer til montageplade og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 380 x 280 x 130

UL PC 3828 18 G
Kapslinger

UL PC 3828 18 G

5320373

UL Kasse PC
Kassebund med skruer til montageplade og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 380 x 280 x 180

UL PC 3828 13 T

UL PC 3828 13 T

5320063

UL Kasse PC

Dimensioner - 380 x 280 x 130

UL PC 3828 18 T

UL PC 3828 18 T

5320073

UL Kasse PC

Dimensioner - 380 x 280 x 180

UL PC 3828 13 T-2FSH
Kapslinger

UL PC 3828 13 T-2FSH

9880383

Dimensioner - 300 x 400 x 150

UL PC 3828 Tilbehør