Forside / Produkter / UL PC 3828 / 5320373
default product image showing fibox logo

UL PC 3828 18 G

5320373

Kassebund med skruer til montageplade og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 380 x 280 x 180

Download produkt-kort

Beskrivelse : UL Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074037626

El-nummer Danmark : 8212033197

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK08

Højde (mm.) : 380

Bredde (mm.) : 280

Dybde (mm.) : 180

Materiale : Polykarbonat

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : RAL 7035 -light grey

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Standards : EN 62208:2003, IEC 62208:2003
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
UL Type : 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12

PC_ABS3828.gif Download
PC_ABS3828i.gif Download
DSS_FI_41597_A1.pdf Download
MD_FIBOX_SOLID_PC.pdf Download

CAD-tegninger

  • Fibox_Solid_3828_B.zip
  • Fibox_Solid_3828_B.x_t
  • EKP80C.dwg
  • EKP80C.dxf
  • FIBOX_EKP80C.x_t
  • FIBOX_EKP80C.zip
  • Ekp100b.dwg
  • Ekp100b.dxf

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

UL PC 3828 18 G

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 3828 18 G

Produktnummer : 5320373

Beskrivelse : UL Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

EAN-nummer : 6418074037626

El. number :

  • Danmark : 8212033197

Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.

PC_ABS3828
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 380 280 180
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
UL Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12
Certificates :
DSS_FI_41597_A1