Forside / Produkter / UL PC 3828 / 9880383
default product image showing fibox logo

UL PC 3828 13 T-2FSH

9880383

Dimensioner - 300 x 400 x 150

Download produkt-kort

Højde (mm.) : 300

Bredde (mm.) : 400

Dybde (mm.) : 150

Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret

Halogenfri : Ja

UV-resistent : UL 746C

CAD-tegninger

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

UL PC 3828 13 T-2FSH

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 3828 13 T-2FSH

Produktnummer : 9880383

EAN-nummer :

Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 300 400 150