Forside / Produkter / UL PC 3828 / 5320063
default product image showing fibox logo

UL PC 3828 13 T

5320063

Dimensioner - 380 x 280 x 130

Download produkt-kort

Beskrivelse : UL Kasse PC

Bemærkninger : Transparent dæksel

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074037596

El-nummer Danmark : 8212033184

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK08

Højde (mm.) : 380

Bredde (mm.) : 280

Dybde (mm.) : 130
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
UL Type : Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12

PC_ABS3828.gif Download
PC_ABS3828i.gif Download
EK_Solid_CertificateofCompliance.pdf Download

CAD-tegninger

  • EKP30C.dwg
  • EKP30C.dxf
  • FIBOX_EKP30C.x_t
  • FIBOX_EKP30C.zip
  • Fibox_Solid_3828_B.zip
  • Fibox_Solid_3828_B.x_t
  • Ekp100b.dwg
  • Ekp100b.dxf

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

UL PC 3828 13 T

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 3828 13 T

Produktnummer : 5320063

Beskrivelse : UL Kasse PC

Bemærkninger : Transparent dæksel

EAN-nummer : 6418074037596

El. number :

  • Danmark : 8212033184
PC_ABS3828
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 380 280 130
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
UL Type Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12
Certificates :
EK_Solid_CertificateofCompliance