Strona główna / Produkty / Inspection protection windows
Windows/HMI protection image

Okienka inspekcyjne

Fibox oferuje szeroki wybór okienek inspekcyjnych do instalowania na dowolnej obudowie. Wszystkie produkty wykonane są z poliwęglanu i zapewnią wysoki stopień ochrony.

Zobacz akcesoria
Filtry Wyczyść wszystkie

Obszary zastosowań

Materiał

Stopień IP

Stopień IK

Filtrowanie według wymiarów

30 mm 600 mm

Szerokość (mm)

30 mm 600 mm

Głębokość (mm)

30 mm 600 mm
Filtry
AR IPW 1210 BT
Akcesoria

AR IPW 1210 BT

8561824

IPW Inspection Protection window,

Wymiary - 342 x 295 x 88

AR IPW 1614 BT
Akcesoria

AR IPW 1614 BT

8561804

IPW Inspection Protection window,

Wymiary - 452 x 400 x 88

PW 292409 T
Akcesoria

PW 292409 T

4901884

PW Inspection Protection window,

Wymiary - 291 x 244 x 88

PW 343009 T
Akcesoria

PW 343009 T

4901824

PW Inspection Protection window,

Wymiary - 342 x 295 x 88

PW 454009 T
Akcesoria

PW 454009 T

4901804

PW Inspection Protection window,

Wymiary - 450 x 400 x 88

PW 403409 T
Akcesoria

PW 403409 T

4901904

PW Inspection Protection window,

Wymiary - 394 x 346 x 88

PW 504409 T
Akcesoria

PW 504409 T

4901844

PW Inspection Protection window,

Wymiary - 503 x 451 x 88

Inspection protection windows Akcesoria

featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...