AR IPW 1210 BT main image
AR IPW 1210 BT main image
AR IPW 1210 BT main image
AR IPW 1210 BT main image
AR IPW 1210 BT main image
AR IPW 1210 BT thumb 1
AR IPW 1210 BT thumb 2
AR IPW 1210 BT thumb 4
AR IPW 1210 BT thumb 5
AR IPW 1210 BT thumb 8

AR IPW 1210 BT

8561824

Wymiary - 342 x 295 x 88

Pobierz kartę katalogową

Opis: : IPW Inspection Protection window,

Uwagi: : 342x295x88 mm, DB3 lock, Transparent cover

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074088741

Kategoria ETIM: : EC002527

Stopień ochrony : IP66 | IK09

Wysokość (mm) : 342

Szerokość (mm) : 295

Głębokość (mm) : 88

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80 °C

Stopień ochrony (EN 60529): IP66

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK09

Produkt bez halogenowy : Tak

Odporność na UV : UL 746C

Klasa palności : UL 94 V0

Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 960C

UL Type : NEMA 4, 4X, 12 and 13

ARCA_CertificateofCompliance.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • arca1210ipw_asm.dwg
  • arca1210ipw_asm.dxf
  • arca1210ipw_asm.stp
  • arca1210ipw_asm.x_t
  • arca1210ipw_asm.zip

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

AR IPW 1210 BT

Fibox
8561824_AR_IPW_1210_B_T_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : AR IPW 1210 BT

Kod produktu : 8561824

Opis: : IPW Inspection Protection window,

Uwagi: : 342x295x88 mm, DB3 lock, Transparent cover

EAN : 6418074088741

Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 342 295 88
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80 °C
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Bez izolacji
Produkt bez halogenowy : Tak
Odporność na UV : UL 746C
Klasa palności : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type NEMA 4, 4X, 12 and 13
Certificates :
ARCA_CertificateofCompliance
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...