AR IPW 1614 BT main image
AR IPW 1614 BT main image
AR IPW 1614 BT main image
AR IPW 1614 BT main image
AR IPW 1614 BT main image
AR IPW 1614 BT main image
AR IPW 1614 BT main image
AR IPW 1614 BT main image
AR IPW 1614 BT main image
AR IPW 1614 BT thumb 1
AR IPW 1614 BT thumb 2
AR IPW 1614 BT thumb 3
AR IPW 1614 BT thumb 4
AR IPW 1614 BT thumb 5
AR IPW 1614 BT thumb 6
AR IPW 1614 BT thumb 7
AR IPW 1614 BT thumb 8
AR IPW 1614 BT thumb 15

AR IPW 1614 BT

8561804

Wymiary - 452 x 400 x 88

Pobierz kartę katalogową

Opis: : IPW Inspection Protection window,

Uwagi: : 452x400x88 mm, DB3 lock, Transparent cover

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074088031

Kategoria ETIM: : EC002527

Stopień ochrony : IP66 | IK09

Wysokość (mm) : 452

Szerokość (mm) : 400

Głębokość (mm) : 88

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80 °C

Stopień ochrony (EN 60529): IP66

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK09

Produkt bez halogenowy : Tak

Odporność na UV : UL 746C

Klasa palności : UL 94 V0

Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 960C

UL Type : NEMA 4, 4X, 12 and 13

ARCA_CertificateofCompliance.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • arca1614ipw_asm.dwg
  • arca1614ipw_asm.dxf
  • arca1614ipw_asm.stp
  • arca1614ipw_asm.x_t
  • arca1614ipw_asm.zip

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

AR IPW 1614 BT

Fibox
8561804_AR_IPW_1614_B_T 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : AR IPW 1614 BT

Kod produktu : 8561804

Opis: : IPW Inspection Protection window,

Uwagi: : 452x400x88 mm, DB3 lock, Transparent cover

EAN : 6418074088031

Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 452 400 88
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80 °C
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Bez izolacji
Produkt bez halogenowy : Tak
Odporność na UV : UL 746C
Klasa palności : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type NEMA 4, 4X, 12 and 13
Certificates :
ARCA_CertificateofCompliance
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...