AR884CHLT main image
AR884CHLT thumb 1

AR884CHLT

8561093

Wymiary - 203 x 203 x 102

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074067333

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK09

Wysokość (mm) : 203

Szerokość (mm) : 203

Głębokość (mm) : 102
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
ARCA-8x8_combi.gif Pobierać
ARCA_CertificateofCompliance.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • 8x8_hinge_base.dwg
  • 8x8_hinge_cover.dwg
  • 8x8_hinge_base.dxf

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

AR884CHLT 8561093 Akcesoria

ALBP88
Szafy

ALBP88

8592373

Aluminum Back Panel
ABP88
Szafy

ABP88

8592371

Painted Steel Back Panel
ASP88
Szafy

ASP88

8592376

Aluminum Swing Panel
ASPHK8
Szafy

ASPHK8

8612031

Swing Panel Kit w/o Panel
APBP88
Szafy

APBP88

8590374

PVC Back Panel
ADFP88
Szafy

ADFP88

8592375

Dead Front Panel w/ screws
ASPK88
Szafy

ASPK88

8612025

Swing Panel Kit incl. Panel
AMFL8
Szafy

AMFL8

8612263

8" Mounting Flange Set

AR884CHLT

Fibox
AR664CHL

Sample image

Order symbol : AR884CHLT

Kod produktu : 8561093

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta

EAN : 6418074067333

Zawiera : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

ARCA-8x8_combi
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 203 203 102
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
ALBP88 Aluminum Back Panel
ABP88 Painted Steel Back Panel
ASP88 Aluminum Swing Panel
ASPHK8 Swing Panel Kit w/o Panel
APBP88 PVC Back Panel
ADFP88 Dead Front Panel w/ screws
ASPK88 Swing Panel Kit incl. Panel
AMFL8 8" Mounting Flange Set
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
ARCA_CertificateofCompliance
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...