ARCA JIC image

ARCA JIC

Fibox´s new ARCA non-metallic enclosures provide users of classic electrical junction boxes an easy upgrade path to a high performance enclosure featuring 21st century technology. Precision, injection molded, ARCA enclosures feature superior chemical resistance and the wide temperature utilization range of polycarbonate plastic. Available in classic sizes, these enclosures feature industry standard dimensions and panels.

Dostępne wymiary od 192 x 188x 120 mm do 611 x 611 x 254 mm.

PC: Impact rating per UL 508/UL 50; UL Type 4, 4X, 6, 6P, 12 and 13; UL 508

Zobacz akcesoria
Filtry Wyczyść wszystkie

Obszary zastosowań

Materiał

Stopień IP

Stopień IK

Filtrowanie według wymiarów

30 mm 600 mm

Szerokość (mm)

30 mm 600 mm

Głębokość (mm)

30 mm 600 mm
Filtry
AR884SC
Szafy

AR884SC

8561085

Obudowa PC

Wymiary - 203 x 203 x 102

AR884CHSC
Szafy

AR884CHSC

8561086

Obudowa PC

Wymiary - 203 x 203 x 102

AR884CHL
Szafy

AR884CHL

8561087

Obudowa PC

Wymiary - 203 x 203 x 102

AR884CHSSL
Szafy

AR884CHSSL

8561088

Obudowa PC

Wymiary - 203 x 203 x 102

AR884CHTSS
Szafy

AR884CHTSS

8561090

Obudowa PC

Wymiary - 203 x 203 x 102

AR884SCT
Szafy

AR884SCT

8561091

Obudowa PC

Wymiary - 203 x 203 x 102

AR884CHSCT
Szafy

AR884CHSCT

8561092

Obudowa PC

Wymiary - 203 x 203 x 102

AR884CHLT
Szafy

AR884CHLT

8561093

Obudowa PC

Wymiary - 203 x 203 x 102

AR884CHSSLT
Szafy

AR884CHSSLT

8561094

Obudowa PC

Wymiary - 203 x 203 x 102

AR 884 Akcesoria

ALBP88
Szafy

ALBP88

8592373

Aluminum Back Panel
ABP88
Szafy

ABP88

8592371

Painted Steel Back Panel
ASP88
Szafy

ASP88

8592376

Aluminum Swing Panel
ASPHK8
Szafy

ASPHK8

8612031

Swing Panel Kit w/o Panel
APBP88
Szafy

APBP88

8590374

PVC Back Panel
ADFP88
Szafy

ADFP88

8592375

Dead Front Panel w/ screws
ASPK88
Szafy

ASPK88

8612025

Swing Panel Kit incl. Panel
AMFL8
Szafy

AMFL8

8612263

8" Mounting Flange Set
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...