Aln
Obudowy ALU są zaprojektowane do zabudowy zacisków montowanych na szynie DIN oraz różnych czujników pomiarowych.
Dostępne wymiary od 66*60*46 mm do 310*600*180 mm
ALU: IP 66/67/68; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 6, 12 and 13
Obszary zastosowań
Materiał
Stopień IP
Stopień IK
Filtrowanie według wymiarów
Height (mm)
Width (mm)
Depth (mm)
Nie znaleziono wyników
Please try a different search term