ARCA 302015T
8121002
Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz
Wymiary - 300 x 200 x 150
Opis: : Szafka PC
Uwagi: : Drzwi zamknięcie 1-pkt, zawiasy na dłuższym boku
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074318633
Kategoria ETIM: : EC000261
Stopień ochrony : IP66 | IK09
Wysokość (mm) : 300
Szerokość (mm) : 200
Głębokość (mm) : 150
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : Przydymiony szary
Materiał uszczelki : Poliuretan
Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80
Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Stopień ochrony (EN 60529): IP66
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK09
Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Tak
Odporność na UV : UL 746C
Klasa palności : UL 94 5VA
Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 960C
UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13
A1-A3 GWP (kgCO2e): 10.998
GWP Standard: EN15804:2012 + A2:2019
EPD Registration nr: HUB-4865
Third party verification: TRUE
Rysunki CAD
- FCX_302012_B.dwg
- FIBOX ARCA IEC_Cover 302003T.dwg
- 8121002_FIBOX ARCA IEC 302015T.step
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
ARCA 302015T 8121002 Akcesoria
ARCA 302015T
Sample image
Order symbol : ARCA 302015T
Kod produktu : 8121002
Opis: : Szafka PC
Uwagi: : Drzwi zamknięcie 1-pkt, zawiasy na dłuższym boku
EAN : 6418074318633
Zawiera : Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz
| Wymiary : | Wysokość | Szerokość | Głębokość |
|---|---|---|---|
| mm : | 300 | 200 | 150 |
| Materiały : | |
|---|---|
| Materiał: : | Poliwęglan (PC) |
| Kolor podstawy : | RAL_7035 |
| Kolor pokrywy : | Przydymiony szary |
| Materiał uszczelki : | Poliuretan |
| Zakresy temperatur pracy: : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
| Akcesoria : | |
|---|---|
| MPP ARCA 3020 |
Płyta montażowa perforowana
(250 x 150 x 2) |
| DRS ARCA 302015 |
Rama z szynami DIN i maskownicą
(285 x 185 x 35) |
| MPMP ARCA 3020 |
Płyta montażowa multiperforowana
(250 x 150 x 1.5) |
| PMK ARCA 20 |
Zestaw do montażu na słupie
(385 x 285 x 35) |
| RCS ARCA 3020 |
Daszek do szafki 3020
(30 x 200 x 20) |
| MPS ARCA 3020 |
Płyta montażowa
(250 x 150 x 2) |
| IDS ARCA 3020 |
Zestaw drzwi wewnętrznych
(285 x 185 x 35) |
| MPX ARCA 3020 |
Płyta montażowa
(250 x 150 x 5) |
| Ochrona i odporność: : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP66; |
| Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): | IK09; |
| electrical_insulation : | Całkowita izolacja |
| Produkt bez halogenowy : | Tak |
| Odporność na UV : | UL 746C |
| Klasa palności : | UL 94 5VA |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
| UL Type | 1, 4, 4X, 12, 13 |
| Certificates : | |
|---|---|
| Certificate FI 40467 | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )