Strona główna / Produkty / ARCA 302015
ARCA IEC image

ARCA IEC

Doskonała wytrzymałość oraz ochrona w najtrudniejszych warunkach. Łatwość montażu i obsługi. Te cechy są rezultatem naszej innowacjności oraz wsłuchiwania się w potrzeby rynku. ARCA jest doskonałą i efektywną kosztowo alternatywą dla szafek metalowych instalowanych w trudnych warunkach. W skrócie, ARCA oferuje wszytko to, co szafki metalowe, oraz dodatkowo wszystkie unikalne wlaściwości wyniakjące z zastosowania w produkcji poliwęglanu.

Dostępne wymiary od 200 x 300 x 150 mm do 800 x 600 x 300 mm.

PC: IP 66; IK 10; EN/IEC 62208, EN/IEC 61439-1-4

Zobacz akcesoria
Filtry Wyczyść wszystkie

Obszary zastosowań

Materiał

Stopień IP

Stopień IK

Filtrowanie według wymiarów

30 mm 600 mm

Szerokość (mm)

30 mm 600 mm

Głębokość (mm)

30 mm 600 mm
Filtry
ARCA 302015
Szafy

ARCA 302015

8120002

Szafka PC
Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z z...

Wymiary - 300 x 200 x 150

ARCA 302015T
Szafy

ARCA 302015T

8121002

Szafka PC
Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

Wymiary - 300 x 200 x 150

ARCA 302015 No MP
Szafy

ARCA 302015 No MP

8120002N

Szafka PC
Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

Wymiary - 300 x 200 x 150

ARCA 302015T No MP
Szafy

ARCA 302015T No MP

8121002N

Szafka PC
Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

Wymiary - 300 x 200 x 150

ARCA 302015 Akcesoria

MPP ARCA 3020
Szafy

MPP ARCA 3020

8120751

Płyta montażowa perforowana
DRS ARCA 302015
Szafy

DRS ARCA 302015

8120760

Rama z szynami DIN i maskownicą
MPMP ARCA 3020
Szafy

MPMP ARCA 3020

8120920

Płyta montażowa multiperforowana
PMK ARCA 20
Szafy

PMK ARCA 20

8120840

Zestaw do montażu na słupie
RCS ARCA 3020
Szafy

RCS ARCA 3020

8120941

Daszek do szafki 3020
MPS ARCA 3020
Szafy

MPS ARCA 3020

8120731

Płyta montażowa
IDS ARCA 3020
Szafy

IDS ARCA 3020

8120711

Zestaw drzwi wewnętrznych
MPX ARCA 3020
Szafy

MPX ARCA 3020

8120741

Płyta montażowa
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...