< Wróć do studiów przypadków

Planmeca Oy

Fibox zapewnia firmie Planmeca stabilne wsparcie produkcyjne w zakresie formowania wtryskowego, spełniając wysokie wymagania jakościowe sektora medycznego.

planmeca-headquarters

Branża

Ochrona zdrowia

Lokalizacja

Finlandia

Linia biznesowa

Usługi formowania wtryskowego

O firmie

Planmeca to fińska firma technologii medycznych i jeden z czołowych producentów zaawansowanego sprzętu stomatologicznego, urządzeń obrazujących oraz oprogramowania medycznego. Siedziba firmy znajduje się w Helsinkach, a jej rozwiązania są dostępne w ponad 120 krajach.. 

Planmeca współpracuje z Fibox od ponad 15 lat. Partnerstwo rozpoczęło się dzięki wysokiej jakości produktów oraz zdolności Fibox do prowadzenia produkcji w odpowiednich lokalizacjach

Wyzwania

Planmeca produkuje zaawansowane komponenty do sprzętu medycznego, które muszą spełniać bardzo rygorystyczne wymagania jakościowe i precyzyjne.

Produkty wymagają zaawansowanych technologii formowania wtryskowego, w tym produkcji wielokomponentowej oraz realizacji złożonych konstrukcji, co znacząco ogranicza liczbę odpowiednich partnerów produkcyjnych.

Najważniejsze wyzwania obejmowały:

  • utrzymanie stałej jakości medycznej dla złożonych komponentów wymagających wysokiej precyzji
  • realizację złożonych procesów produkcyjnych, w tym formowania wielokomponentowego (2K)
  • współpracę z partnerem posiadającym wysokie kompetencje techniczne i zdolność rozwiązywania problemów

Nasze rozwiązania

Partnerstwo wspierające produkcję

W trakcie współpracy Fibox wykazywał wysoki poziom kompetencji technicznych. W przypadku problemów w trakcie testowych serii produkcyjnych analizowane były ich przyczyny, a następnie przedstawiane konkretne rozwiązania wraz z jasną informacją o terminach wdrożenia. Takie podejście pozwoliło ograniczyć zaangażowanie zespołów Planmeca w nadzór nad produkcją.

Komunikacja była prowadzona w sposób przejrzysty i systematyczny. Planmeca otrzymywała regularne informacje o postępach produkcji, potencjalnych opóźnieniach oraz kwestiach technicznych. Wszelkie wątpliwości były omawiane na bieżąco, co pozwalało utrzymać spójne oczekiwania i stabilność współpracy. 

966A3658 - small-1920px

Zaawansowane kompetencje techniczne

Według Pasiego Häyhä to zdolność Fibox do samodzielnego rozwiązywania problemów oraz proaktywne podejście do wyzwań produkcyjnych stanowiły istotną wartość dla Planmeca. Partner wyróżniał się wysoką wiedzą techniczną oraz skutecznym podejściem do zarządzania procesem produkcyjnym.

Jednym z najważniejszych czynników dla nas było to, że Fibox potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy. W przypadku niektórych innych partnerów musieliśmy poświęcać znacznie więcej czasu na ich prowadzenie. Tutaj wiedza techniczna i proaktywna komunikacja znacząco ułatwiły nam pracę.
pasi häyhä

Pasi Häyhä

Kierownik ds. zakupów w Planmeca Oy

default-testimonial-image

Kluczowe wnioski

Wysokie wymagania jakościowe

Produkcja komponentów medycznych wymaga stałej jakości, wysokiej dokładności oraz powtarzalności procesów.

Złożona produkcja komponentów wielomateriałowych

Elementy produkowane przez Planmeca wymagają zaawansowanego formowania wtryskowego, w tym technologii wielokomponentowej oraz realizacji technicznie złożonych projektów.

Znaczenie niezależnego partnera produkcyjnego

Planmeca potrzebuje partnera, który potrafi samodzielnie identyfikować i rozwiązywać problemy bez konieczności stałego nadzoru inżynieryjnego.

Skalowanie produkcji przy zachowaniu jakości

Wraz ze wzrostem wolumenów produkcji kluczowe jest utrzymanie wydajności, stabilności kosztowej oraz zgodności z rygorystycznymi standardami jakości.