< Takaisin asiakastarinoihin

Planmeca Oy

Fibox on tarjonnut Planmecalle luotettavan ja korkealaatuisen ruiskuvaluun perustuvan kumppanuuden, joka tukee sen vaativia terveydenhuollon valmistusstandardeja.

planmeca-headquarters

Toimiala

Terveydenhuolto

Sijainti

Suomi

Liiketoiminta-alue

Ruiskuvalupalvelut

Yrityksestä

Planmeca on suomalainen terveysteknologiayritys, joka kuuluu maailman johtaviin edistyksellisten hammashoitolaitteiden, kuvantamislaitteiden ja ohjelmistoratkaisujen valmistajiin. Sen pääkonttori sijaitsee Helsingissä, ja yritys toimii maailmanlaajuisesti myynnin ulottuessa yli 120 maahan.

Planmeca on ollut Fiboxin kumppani jo yli 15 vuoden ajan. Yhteistyö alkoi alun perin Fiboxin vahvan laatumaineen sekä arvokkaan, oikeissa sijainneissa tapahtuvan valmistuskyvyn ansiosta.

Haasteet

Planmeca valmistaa erittäin monimutkaisia, lääketieteelliseen käyttöön tarkoitettujen hammashoitolaitteiden komponentteja, joiden on täytettävä poikkeuksellisen tiukat laatu- ja tarkkuusvaatimukset.

Planmecan tuotteet edellyttävät edistyneitä ruiskuvalukyvykkyyksiä, mukaan lukien monikomponenttiratkaisut ja teknisesti vaativat rakenteet, mikä rajoittaa sopivien valmistuskumppaneiden määrää.

 

Planmecan kohtaamat haasteet:

  • Korkeat vaatimukset tasaiselle lääketieteellisen tason laadulle monimutkaisissa hammashoitolaitteiden komponenteissa, jotka edellyttävät tarkkuutta ja luotettavuutta.
  • Monimutkaiset ruiskuvaluvaatimukset, mukaan lukien monikomponenttiset (2K) osat ja teknisesti vaativat rakenteet, jotka edellyttivät edistynyttä valmistusosaamista.
  • Tarve luotettavalle toimittajalle, jolla on vahvat ongelmanratkaisukyky.

Meidän ratkaisumme

Lisäarvoa tuottava kumppanuus

Yhteistyön aikana Fibox on osoittanut korkeaa teknistä osaamista. Kun koeajojen aikana on ilmennyt ongelmia, Fibox on johdonmukaisesti analysoinut niiden syyt, esittänyt selkeät ratkaisut ja viestinyt arvioidut aikataulut niiden ratkaisemiseksi. Tämä toimintatapa on vähentänyt merkittävästi niitä resursseja, joita Planmecan on täytynyt käyttää valvontaan.

Viestintä on ollut avointa ja läpinäkyvää, ja tuotannon tilasta, mahdollisista viivästyksistä sekä teknisistä huomioista on annettu säännöllisesti päivityksiä. Kun on herännyt kysymyksiä siitä, voisivatko pienet ongelmat vaikuttaa Planmecaan, niistä on keskusteltu yhteistyössä, jotta odotukset ovat pysyneet selkeinä.

 

966A3658 - small-1920px

Erinomainen osaaminen ja ongelmanratkaisukyky

Pasi Häyhän mukaan juuri teknisen osaamisen, ennakoivan ongelmanratkaisun ja luotettavan viestinnän yhdistelmä on ollut yhteistyön arvokkain osa. Toimittajan kyky hoitaa haasteita itsenäisesti on erottanut sen monista muista ruiskuvalukumppaneista.

Yksi meille tärkeimmistä tekijöistä on ollut se, että Fibox pystyy ratkaisemaan erilaisia haasteita itsenäisesti. Joidenkin muiden kumppaneiden kanssa meidän on täytynyt käyttää huomattavasti enemmän aikaa heidän ohjaamiseensa – jopa siihen, miten ruiskuvalutehtäviä kannattaa lähestyä. Tässä yhteistyössä asiantuntemus ja ennakoiva viestintä ovat tehneet työstämme merkittävästi helpompaa.
pasi häyhä

Pasi Häyhä

Ostopäällikkö, Planmeca Oy

default-testimonial-image

Keskeiset opit

Korkean tarkkuuden valmistusvaatimukset

Planmeca edellyttää tasalaatuista laatua monimutkaisille lääketieteellisen tason hammashoitolaitteiden komponenteille.

Monimateriaalisten komponenttien monimutkainen tuotanto

Niiden tuotteet edellyttävät edistyneitä ruiskuvalukyvykkyyksiä, mukaan lukien monikomponenttiset (2K) ja teknisesti haastavat osarakenteet.

Tarve luotettaville toimittajille, jotka vaativat vähän valvontaa

Planmeca tarvitsee valmistuskumppaneita, jotka pystyvät ratkaisemaan tuotannon ongelmia itsenäisesti ilman jatkuvaa teknistä ohjausta.

Paine skaalata tehokkaasti laadusta tinkimättä

Tuotantomäärien kasvaessa Planmecan on varmistettava skaalautuva valmistus, joka säilyy kustannustehokkaana tinkimättä tiukoista laatuvaatimuksista.