< Tillbaka till fallstudier

Planmeca Oy

Fibox har försett Planmeca med ett pålitligt och högkvalitativt partnerskap inom formsprutning, vilket stödjer deras krävande standarder inom medicinteknisk tillverkning.

planmeca-headquarters

Bransch

Medicinteknik

Plats

Finland

Affärsområde

Formsprutningstjänster

Om företaget

Planmeca är ett finskt medicintekniskt företag som tillhör världens ledande tillverkare av avancerad tandvårdsutrustning, bildbehandlingsutrustning och mjukvarulösningar. Företaget har sitt huvudkontor i Helsingfors, Finland, och bedriver global verksamhet med försäljning i över 120 länder.

Planmeca har varit en partner till Fibox i över 15 år. Partnerskapet inleddes ursprungligen på grund av Fibox starka rykte om kvalitet och den värdefulla förmågan att tillverka produkter på relevanta platser.

Utmaningar

Planmeca tillverkar mycket komplexa komponenter för tandvårdsutrustning av medicinsk kvalitet, vilka måste uppfylla extremt stränga kvalitets- och precisionskrav.

Planmecas produkter kräver avancerad formsprutningskapacitet, inklusive multikomponentlösningar och tekniskt krävande design, vilket begränsar antalet lämpliga tillverkningspartners.

Utmaningar som Planmeca stod inför:

  • Höga krav på konsekvent medicinsk kvalitet för komplexa komponenter till tandvårdsutrustning, vilket kräver strikt precision och pålitlighet.
  • Komplexa krav på formsprutning, inklusive multikomponent (2K) komponenter och tekniskt krävande design som krävde avancerad tillverkningsexpertis.
  • Behov av en pålitlig leverantör med stor problemlösningsförmåga.

Vår lösning

Värdeskapande partnerskap

Genom hela samarbetet har Fibox uppvisat hög teknisk kompetens. När problem har uppstått under testproduktioner har Fibox konsekvent analyserat orsakerna, presenterat tydliga lösningar och kommunicerat förväntade tidsramar för när det ska vara åtgärdat. Detta tillvägagångssätt har avsevärt minskat de resurser som Planmeca har behövt lägga på övervakning.

Kommunikationen har varit öppen och transparent, med regelbundna uppdateringar om produktionsstatus, potentiella förseningar och eventuella tekniska överväganden. När frågor uppstår om huruvida mindre problem kan påverka Planmeca, diskuteras dessa i samråd för att säkerställa att förväntningarna är tydliga.

 

966A3658 - small-1920px

Enastående kunnande och problemlösningsförmåga

Enligt Pasi Häyhä har denna kombination av tekniskt kunnande, proaktiv problemlösning och pålitlig kommunikation varit den mest värdefulla aspekten av samarbetet. Leverantörens förmåga att hantera utmaningar självständigt har skilt dem från många andra partners inom formsprutning.

En av de viktigaste faktorerna för oss har varit att Fibox kan lösa olika utmaningar självständigt. Med vissa andra partners har vi varit tvungna att lägga mycket mer tid på att vägleda dem – till och med på att förklara hur de ska ta sig an olika formsprutningsuppgifter. Här har expertisen och den proaktiva kommunikationen gjort vårt arbete avsevärt mycket enklare.
pasi häyhä

Pasi Häyhä

Inköpschef på Planmeca Oy

default-testimonial-image

Viktiga slutsatser

Höga precisionskrav i tillverkningen

Planmeca kräver konsekvent kvalitet för komplexa komponenter till tandvårdsutrustning av medicinsk kvalitet.

Komplex komponentproduktion i flera material

Deras produkter kräver avancerad formsprutningskapacitet, inklusive multikomponentlösningar (2K) och tekniskt utmanande deldesign.

Behov av pålitliga leverantörer som kräver minimal tillsyn

Planmeca behöver tillverkningspartners som självständigt kan lösa produktionsproblem utan att det krävs ständig övervakning av ingenjörer.

Press att skala upp effektivt med bibehållen kvalitet

I takt med att produktionsvolymerna ökar måste Planmeca säkerställa en skalbar tillverkning som förblir kostnadseffektiv utan att pruta på de strikta kvalitetsstandarderna.