Home / Producten / EKPE, EKPG / 2538052
EKPG 180 G main image
EKPG 180 G thumb 1

EKPG 180 G

2538052

Afmetingen - 380 x 280 x 180

Datablad downloaden

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Grey cover

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074013613

SSTL Nr. : 3425425

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2538052

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Hoogte (mm) : 380

Breedte (mm) : 280

Diepte (mm) : 180

Hoogte (inch) : 14.96

Breedte (inch) : 11.02

Diepte (inch) : 7.09
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
Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
EKPE.gif Downloaden
EKPEi.gif Downloaden
SGSFIMKO_EK.pdf Downloaden
MD_FIBOX_EK.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • EKP80C.dwg
  • EKP80C.dxf
  • FIBOX_EKP80C.x_t
  • FIBOX_EKP80C.zip
  • Fibox_EKPG_380x280x100_B.step
  • Fibox_EKPG_380x280x100_B.x_t
  • Fibox_EKPG_380x280x100_B.zip
  • Ekp100b.dwg
  • Ekp100b.dxf

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

EKPG 180 G 2538052 Accessoires

EKV 32
Behuizingen

EKV 32

3770649

DIN-rail 35
EKV 22
Behuizingen

EKV 22

3770648

DIN-rail 35
EKPZR
Behuizingen

EKPZR

3730141

Verhogingsrand (50 mm)
EKPVT
Behuizingen

EKPVT

3770552

Montageplaat
MPI EKP 3828
Behuizingen

MPI EKP 3828

3770103

Kunststof montageplaat geperforeerd
DRS EKP 2838 2x19M

DRS EKP 2838 2x19M

3770204

DIN-rail set
DRS EKP 3828 3x14M

DRS EKP 3828 3x14M

3770205

DIN-rail set

EKPG 180 G

Fibox
EKPG_130_T

Sample image

Order symbol : EKPG 180 G

Artikelnr. : 2538052

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Grey cover

EAN: : 6418074013613

El. number :

  • Finland : 3425425
  • Zweden : 2538052

Bestaande uit : Flanged Base with screws for mounting plate. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.

EKPE
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 380 280 180
inch : 14.96 11.02 7.09
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
EKV 32 DIN-rail 35
(335 x 35 x 7)
EKV 22 DIN-rail 35
(235 x 35 x 7)
EKPZR Verhogingsrand (50 mm)
(380 x 280 x 50)
EKPVT Montageplaat
(338 x 238 x 1.5)
MPI EKP 3828 Kunststof montageplaat geperforeerd
(338 x 238 x 4)
DRS EKP 2838 2x19M DIN-rail set
(364 x 264 x 90)
DRS EKP 3828 3x14M DIN-rail set
(364 x 264 x 90)
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
SGSFIMKO_EK