Home / Producten / EKPE, EKPG
EK image

EK

De EK-serie is zeer geschikt voor toepassingen met zowel enkele opzichzelfstaande behuizingen als modulaire verdelers. EK biedt een uitgebreide aanbod van maten, verschillende diepten en  talrijke accessoires.
  • Afmetingen: 190 x 190 x 130 mm – 760 x 560 x 250 mm 
  • PC: IP 66 / 67; IK 09 (onderbak), IK 08 (deksel)
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
EKPE 130 G
Behuizingen

EKPE 130 G

2538043

Afmetingen - 380 x 280 x 130

EKPE 180 G
Behuizingen

EKPE 180 G

2538046

Afmetingen - 380 x 280 x 180

EKPE 130 T
Behuizingen

EKPE 130 T

2538143

Afmetingen - 380 x 280 x 130

EKPE 180 T
Behuizingen

EKPE 180 T

2538146

Afmetingen - 380 x 280 x 180

EKPE
Behuizingen

EKPE

3530133

Afmetingen - 380 x 280 x 100

EKPG
Behuizingen

EKPG

3530134

Afmetingen - 380 x 280 x 100

EKP 30-G
Behuizingen

EKP 30-G

3730143

Afmetingen - 380 x 280 x 30

EKP 80-G
Behuizingen

EKP 80-G

3730559

Afmetingen - 380 x 280 x 80

EKP 30-T
Behuizingen

EKP 30-T

3720143

Afmetingen - 380 x 280 x 30

EKP 80-T
Behuizingen

EKP 80-T

3720559

Afmetingen - 380 x 280 x 80

CUAL EK 382813 G 95mm2
Behuizingen

CUAL EK 382813 G 95mm2

2674641

Afmetingen - 380 x 280 x 130

CUAL EK 382813 G 2X95mm2
Behuizingen

CUAL EK 382813 G 2X95mm2

2674642

Afmetingen - 380 x 280 x 130

EKPE MPI 130G
Behuizingen

EKPE MPI 130G

2538246

Afmetingen - 380 x 280 x 130

EKPE MPI 130T
Behuizingen

EKPE MPI 130T

2538346

Afmetingen - 380 x 280 x 130

MC EKPE 382813 T-2FSH 3x14M
Behuizingen

MC EKPE 382813 T-2FSH 3x14M

2539605

Afmetingen - 380 x 280 x 130

EKP 30-G2FSH280
Behuizingen

EKP 30-G2FSH280

900694

Afmetingen - 380 x 280 x 30

EKP 30-T-2FSH
Behuizingen

EKP 30-T-2FSH

3520143

Afmetingen - 380 x 280 x 30

EKP 30-G-2FSH
Behuizingen

EKP 30-G-2FSH

3530143

Afmetingen - 380 x 280 x 30

MC EKPE 382813T-2FSH 2x19
Behuizingen

MC EKPE 382813T-2FSH 2x19

2539604

Afmetingen - 380 x 280 x 130

EKP30-T2FSH280

EKP30-T2FSH280

3620143

Afmetingen - 380 x 280 x 30

PGL13-1
Behuizingen

PGL13-1

2550400

Afmetingen - 380 x 280 x 45

EKP 80-T-2FSH
Behuizingen

EKP 80-T-2FSH

3520559

Afmetingen - 380 x 280 x 80

EKP 80-G-2FSH
Behuizingen

EKP 80-G-2FSH

3530559

Afmetingen - 380 x 280 x 80

EKPE, EKPG Accessoires

EKV 32
Behuizingen

EKV 32

3770649

DIN-rail 35
EKV 22
Behuizingen

EKV 22

3770648

DIN-rail 35
EKPZR
Behuizingen

EKPZR

3730141

Verhogingsrand (50 mm)
EKPVT
Behuizingen

EKPVT

3770552

Montageplaat
MPI EKP 3828
Behuizingen

MPI EKP 3828

3770103

Kunststof montageplaat geperforeerd
DRS EKP 2838 2x19M

DRS EKP 2838 2x19M

3770204

DIN-rail set
DRS EKP 3828 3x14M

DRS EKP 3828 3x14M

3770205

DIN-rail set